카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series QX Twin Cylinders - Series QX
Camozzi
Pneumatic actuation
Guided cylinders
Series QX Twin Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/cilindri_magnetici_serie_qx/cilindri_magnetici_serie_qx_asmtab.prj},{NB=QXT2A016A010},{PHY=16},{A=58},{B=21},{C=56},{E=19},{F=42},{G=5},{I=2.5},{M=10},{Q=11},{R=13},{L1X1=57.5},{L1X2=86.6},{L2X1=70.0},{L2X2=111.6},{L3=34.0},{L4=8.5},{L5=20},{L7=13},{L8=30},{L10X1=29.0},{L11=52.0},{H2=4.5},{H3=4.0},{H4=5.0},{H5=6.0},{H6=6},{H7=3},{H8=0.0},{H10=10.5},{H11=16.5},{H12=10.5},{H13=0},{H14=5.5},{D1X1=5},{D2=7.5},{D3=2.5},{D4X1=3.000},{D5X1=4.000},{D6X1=3.000},{D7=2.5},{D8=0},{D9=0.0},{D10X1=5.000},{NN=8.000},{J=0.000},{K=7.000},{P=25.000},{EEX1=5},{EEX2=0.000},{SERIE=QX},{MAT=A = camicia in alluminio anodizzato, stelo inox 303 rullato},{PHYX=016},{TYP=A = standard},{D1=M5},{D4=M3},{D5=M4},{D6=M3},{D10=M5},{EE=M5},{VERSIONE=T},{FUNZ=2},{HUB=10},{ATEX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIE
Series
[mm]
MAT
Materials
[mm]
PHY
Diameter
[mm]
TYP
Construction
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
L1
+ Stroke
ⁿ/ₐ
L2
+ Stroke
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
NN
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
QXT2A010A010
QX
A = anodized aluminium bo...
10
A = standard
42
16
40
13
33
4
3.5
8
9
13
48.0
59.5
32.1
8.5
16
18.0
13
16
22.0
20.5
31.0
3.5
2.5
4.0
6.5
8
3
6.3
6.5
8.0
4.0
8
8.0
M4
6.0
2.5
M3
M3
M3
2.5
6
3.5
M4
6.000
M5
4.300
7.000
20.000
QXT2A016A010
QX
A = anodized aluminium bo...
16
A = standard
58
21
56
19
42
5
2.5
10
11
13
57.5
70.0
34.0
8.5
20
25.0
13
30
25.0
29.0
52.0
4.5
4.0
5.0
6.0
6
3
0.0
10.5
16.5
10.5
0
5.5
M5
7.5
2.5
M3
M4
M3
2.5
0
0.0
M5
8.000
M5
0.000
7.000
25.000
QXT2A020A010
QX
A = anodized aluminium bo...
20
A = standard
62
25
60
22
50
6
4.5
12
16
18
67.5
84.0
39.5
9.0
25
30.0
20
30
30.0
31.0
57.2
5.5
4.0
4.5
6.0
8
4
0.0
10.5
20.2
8.0
9
12.5
M6
9.5
4.0
M4
M4
M4
4.0
0
0.0
M5
10.000
M5
0.000
8.000
29.000
QXT2A025A010
QX
A = anodized aluminium bo...
25
A = standard
76
30
71
27
60
6
4.5
12
16
18
70.5
87.0
44.0
8.5
30
30.0
20
30
30.0
38.0
71.5
6.5
4.0
5.0
6.0
8
4
0.0
15.0
21.0
8.5
13
15.0
M8
10.5
4.0
M5
M5
M4
4.0
0
0.0
M6
12.000
M5
0.000
8.000
35.000
QXT2A032A010
QX
A = anodized aluminium bo...
32
A = standard
94
37
92
35
45
8
4.0
16
16
18
80.5
100.5
46.5
12.0
30
40.0
20
30
40.0
47.0
47.0
6.5
4.0
7.5
7.5
8
4
0.0
8.5
28.5
8.5
20
18.5
M8
10.5
4.0
M5
M5
M4
4.0
0
0.0
M6
16.000
G1/8
0.000
10.000
45.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청