카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Compact cylinders - Series 31
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/cilindri_compatti_magnetici_serie_31_asmtab.prj},{NB=31M1A032A005(N00) },{SERIE=31},{PHY=32},{D=12},{D1=5.5},{NDMD2=6},{KDMAD2=4.773},{KDMID2=4.917},{NDMD3=6},{KDMD3=4.917},{D4=5},{NDMD5=5},{KDMD5=4.134},{D8=6},{D9=6},{D10=17},{NDME1=9.728},{KDME1=8.566},{F=8.0},{F1=36.5},{H=44.5},{H1=50.5},{H2=21.5},{H3X1=72.5},{H3X2=56.5},{H3X3=60.5},{H4X2=72.5},{H4X3=56.5},{NDMK1=10},{KDMK1=8.464},{L=50},{L1=32},{L2=52.0},{L3=20},{L4=19.8},{T=12},{T1=22},{T2=4},{SW1=10},{HUBX4=1},{VERSION1X=1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina',3,'R=antirotazione con flangia solo doppio effetto'},{VERSION2X=1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina'},{VERSION=M},{FUNZ=1},{HUBT=N},{HUB=5},{ES=},{HUB1=0},{LSTELO=0},{ATEX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Ø D
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
Ø D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D8
Ø D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW1
[mm]
31M1A012A005
31
12
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
6
3.5
M4
M3
3
M3
6
5
6
M5
8.0
30.0
38.0
42.5
18.5
M6
29
18
30.0
16
9.9
6
16
4
5
31M1A016A005
31
16
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
8
3.5
M4
M4
3
M3
6
5
8
M5
8.0
30.0
38.0
42.5
18.5
M8
29
18
30.0
16
9.9
8
20
4
7
31M1A020A005
31
20
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
10
4.5
M5
M5
4
M4
6
6
10
M5
8.0
30.0
38.0
42.5
18.5
M10x1,25
36
22
37.5
18
12.0
10
22
4
8
31M1A025A005
31
25
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
10
4.5
M5
M5
5
M5
6
6
14
M5
8.0
31.5
39.5
45.0
18.5
M10x1,25
40
26
41.5
18
15.6
10
22
4
8
31M1A032A005
31
32
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
12
5.5
M6
M6
5
M5
6
6
17
G1\8
8.0
36.5
44.5
50.5
21.5
M10x1,25
50
32
52.0
20
19.8
12
22
4
10
31M1A040A005
31
40
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
12
5.5
M6
M6
5
M5
6
6
17
G1\8
8.0
37.5
45.5
52.0
21.5
M10x1,25
60
42
62.5
20
23.3
12
22
4
10
31M1A050A010
31
50
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
16
6.5
M8
M8
6
M6
6
10
22
G1\8
8.0
37.5
45.5
53.0
22.5
M12x1,25
68
50
71.0
20
29.7
12
24
4
13
31M1A063A010
31
63
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
16
8.5
M10
M8
6
M6
8
10
22
G1\8
8.0
42.0
50.0
57.5
24.5
M12x1,25
87
62
91.0
25
35.4
12
24
4
13
31M1A080A010
31
80
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
20
8.5
M10
M10
8
M8
8
12
28
G1\8
8.5
47.5
56.0
64.0
24.5
M16x1,5
107
82
111.0
25
46.0
16
32
4
17
31M1A100A010
31
100
A = rolled stainless stee...
A = standard
Infotext
25
8.5
M10
M12
10
M10
8
12
30
G1\4
10.0
56.0
66.5
76.5
31.5
M20x1,5
128
103
133.0
25
56.6
20
40
4
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청