카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. B - Foot mount
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-63-(0)},{MOD=B-41-63},{PHY=63},{AT=5},{SA=185},{XA=190},{TR=50},{E=73.0},{AB=10.0},{AH=50},{AO=15},{AU=32},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{V=31.000},{R=10.000},{MR=23.000},{V1=21.750},{RAD=8.400},{A=56.500},{H=2500},{HUB=0},{BX=45.000},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
BX
[mm]
B-41-50
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
13 Nm
40.000
B-41-63
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
13 Nm
45.000
B-41-80
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
19 Nm
45.000
B-41-100
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
22 Nm
55.000
B-41-125
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
26 Nm
60.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청