카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. ZC - 90° Swivel combination for female trunnion
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_zc_asmtab.prj},{NB=ZC-50(50)},{MOD=ZC-50},{PHY=50},{EB=15},{CK=12},{HB=9.0},{XD=170},{TE=50},{UL=65},{EA=16},{GL=33},{L5=1.6},{RA=30},{EM=32},{EMTOL=-0.2/-0.6},{UR=45},{PH=45},{BT=12},{BR=13.0},{INFO=Infotext},{RAD=8.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_zc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
EB
[mm]
CK
[mm]
HB
[mm]
XD
[mm]
TE
[mm]
UL
[mm]
EA
[mm]
GL
[mm]
L5
[mm]
RA
[mm]
EM
[mm]
EMTOL
EM tolerance
ⁿ/ₐ
UR
[mm]
PH
[mm]
BT
[mm]
BR
[mm]
ZC-32
ZC-32
32
11
10
6.6
142
38
51
10
21
1.6
18
26
-0.2/-0.6
31
32
8
10.0
ZC-40
ZC-40
40
11
12
6.6
160
41
54
15
24
1.6
22
28
-0.2/-0.6
35
36
10
11.0
ZC-50
ZC-50
50
15
12
9.0
170
50
65
16
33
1.6
30
32
-0.2/-0.6
45
45
12
13.0
ZC-63
ZC-63
63
15
16
9.0
190
52
67
16
37
1.6
35
40
-0.2/-0.6
50
50
12
15.0
ZC-80
ZC-80
80
18
16
11.0
210
66
86
20
47
2.5
40
50
-0.2/-0.6
60
63
14
15.0
ZC-100
ZC-100
100
18
20
11.0
230
76
96
20
55
2.5
50
60
-0.5/-1.5
70
71
15
19.0
ZC-125
ZC-125
125
20
25
14.0
275
94
124
30
70
3.2
60
70
-0.5/-1.5
90
90
20
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청