카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. L - Rear trunnion, male
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-50(50)_60},{MOD=L-41-50},{PHY=50},{CD=12},{L=16.0},{FL=27.0},{XD=170},{MR=12.0},{E=64.0},{EW=32.0},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{F=46.500},{B=3.000},{RAD=8.000},{K=8.400},{MODX=0},{MODS=0},{B1=40.000},{H=5.000},{A=8.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj},{PF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
L-41-32
L-41-32
32
10
12.5
22.0
142
10.0
47.0
26.0
5 Nm
L-41-40
L-41-40
40
12
16.0
25.0
160
12.0
52.0
28.0
5 Nm
L-41-50
L-41-50
50
12
16.0
27.0
170
12.0
64.0
32.0
10 Nm
L-41-63
L-41-63
63
16
21.0
32.0
190
15.5
74.0
40.0
10 Nm
L-41-80
L-41-80
80
16
22.0
36.0
210
16.0
94.0
50.0
15 Nm
L-41-100
L-41-100
100
20
27.0
41.0
230
20.0
114.0
60.0
15 Nm
L-41-125
L-41-125
125
25
30.0
50.0
275
25.0
140.0
70.0
20 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청