카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. B - Foot mount
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-125(0_40_ru)},{MOD=B-41-125},{PHY=125},{AT=7},{SA=250},{XA=270},{TR=90},{E=132.0},{AB=16.5},{AH=90},{AO=25},{AU=45},{CDS=20 Nm},{INFO=Infotext},{MR=0.000},{A=110.000},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
CDS
Torque force
[Nm]
B-41-50(0_40_ru)
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
10 Nm
B-41-63(0_40_ru)
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
10 Nm
B-41-80(0_40_ru)
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
15 Nm
B-41-100(0_40_ru)
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
15 Nm
B-41-125(0_40_ru)
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
20 Nm
B-41-160(0_40_ru)
B-41-160
160
10
300
320
115
175.0
18.5
100
25
60
30 Nm
B-41-200(0_40_ru)
B-41-200
200
12
320
345
135
238.0
24.0
110
35
70
30 Nm
B-41-250(0_40_ru)
B-41-250
250
20
350
380
165
270.0
28.0
165
35
75
50 Nm
B-41-320(0_40_ru)
B-41-320
320
20
390
425
200
353.0
35.0
200
45
85
80 Nm
B-41-400(0_40_ru)
B-41-400
400
30
505
490
330
435.0
39.0
270
50
110
150 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청