카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. H e C-H - Female trunnion
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_h_asmtab.prj},{NB=C-H-41-125(40_ru)},{MOD=C-H-41-125},{PHY=125},{CD=25},{L=30},{FL=50},{XD=225},{MR=25},{E=140.0},{CB=70},{UB=130},{CDS=20 Nm},{INFO=Infotext},{F=110.0},{RAD=12.000},{R=13.000},{B=60.000},{H=8.000},{X=42.000},{NDM=12},{LN=45},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
CD
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
H-41-50
H-41-50
50
12
16
27
143
12
64.0
32
60
10 Nm
H-60-63
H-60-63
63
16
21
32
158
16
74.0
40
70
10 Nm
C-H-41-80
C-H-41-80
80
16
22
36
174
16
94.0
50
90
15 Nm
C-H-41-100
C-H-41-100
100
20
27
41
189
20
114.0
60
110
15 Nm
C-H-41-125
C-H-41-125
125
25
30
50
225
25
140.0
70
130
20 Nm
C-H-41-160
C-H-41-160
160
30
35
55
315
25
180.0
90
169
30 Nm
C-H-41-200
C-H-41-200
200
30
35
60
335
25
220.0
90
169
30 Nm
C-H-41-250
C-H-41-250
250
40
45
70
375
40
270.0
110
200
50 Nm
C-H-41-320
C-H-41-320
320
45
50
80
420
45
350.0
120
220
80 Nm
C-41-400
C-41-400
400
80
100
130
510
80
430.0
100
200
150 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청