카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. B - Foot mount
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/ancoraggi_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-32 0},{IDNR=},{MOD=B-41-32},{PHY=32},{HUB=0},{INFO=Infotext},{AB=7.0},{AH=32},{AO=11},{AU=24},{AT=4},{E=45.0},{TR=32},{SA=92.0},{XA=75.0},{CDS=6 Nm},{V=22.000},{R=7.000},{MR=15.500},{V1=15.750},{RAD=6.400},{A=32.500},{H=500},{BX=30.000},{PPATH=ancoraggi_a_piedini_mod_b_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
AB
[mm]
AH
JS16
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
AT
[mm]
E
[mm]
TR
JS14
[mm]
SA
±1.25
[mm]
XA
±1.25
[mm]
B-32-12
B-32-12
12
5.5
21
5
13
3
26.0
16
61.0
52.2
B-31-12-16
B-31-12-16
16
5.5
22
7
13
3
28.0
18
61.0
52.7
B-32-20
B-32-20
20
6.5
27
9
16
4
35.0
22
68.8
58.5
B-31-25
B-31-25
25
6.5
29
9
16
4
39.0
26
70.8
60.5
B-41-32
B-41-32
32
7.0
32
11
24
4
45.0
32
92.0
75.0
B-41-40
B-41-40
40
10.0
36
15
28
4
53.5
36
101.0
80.0
B-41-50
B-41-50
50
10.0
45
15
32
4
62.5
45
109.0
85.0
B-41-63
B-41-63
63
10.0
50
15
32
5
73.0
50
113.0
89.0
B-41-80
B-41-80
80
12.0
63
20
41
6
92.0
63
136.0
104.5
B-41-100
B-41-100
100
14.5
71
25
41
6
108.5
75
148.8
117.5
B-32-125
B-32-125
125
16.5
90
25
45
7
132.0
90
171.0
137.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청