카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mini ball valves, 3/2 way version - Mod. 2974
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Mini ball valves Series 29
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_3-2_vie_mod_2974.prj},{NB=2974 1/4-1/4},{MOD=2974 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=G1/4},{DX=13.157},{DN=8.000},{D1=2.000},{E=18.000},{L=39.000},{M=27.000},{N=22.000},{SW=20.000},{A=8.200},{Q=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
DF
ⁿ/ₐ
DM
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2974 1/4-1/4
2974 1/4-1/4
G1/4
G1/4
8.000
2.000
18.000
39.000
27.000
22.000
20.000
2974 3/8-3/8
2974 3/8-3/8
G3/8
G3/8
8.000
2.000
19.000
40.000
27.000
22.000
20.000
2974 1/2-1/2
2974 1/2-1/2
G1/2
G1/2
10.000
2.000
21.000
45.000
29.000
22.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청