카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Sub-base for valves size 16 and 19 - Series EN
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd/convogliatore_en_sottobase.prj},{NB=EN530-2112-(2)},{MOD=EN530-2112},{NRPOSTI=12},{A=G 1/8},{B=23.5},{C=16.0},{D=12.8},{E=29.0},{L=216},{L1=208},{L2=16},{L3=20},{INFO=infotext},{A1=9.728},{F1=20},{F2=10.40},{G1=14.0},{G2=15.5},{H1=26.0},{H2=20.5},{I1=20},{I2=13},{I3=5},{M1=16.50},{M2=4.3},{M3=4.5},{M4=1.5},{M5=22},{M6=9.3},{N1=23.5},{N2=2.5},{N3=4.5},{O1=23},{O2=16.2},{O3=5},{TYPE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MOD
[mm]
NRPOSTI
Number of positions
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
EN530-2102
EN530-2102
2
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
56
48
16
20
EN530-2103
EN530-2103
3
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
72
64
16
20
EN530-2104
EN530-2104
4
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
88
80
16
20
EN530-2105
EN530-2105
5
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
104
96
16
20
EN530-2106
EN530-2106
6
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
120
112
16
20
EN530-2108
EN530-2108
8
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
152
144
16
20
EN530-2110
EN530-2110
10
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
184
176
16
20
EN530-2112
EN530-2112
12
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
216
208
16
20
EN550-2102
EN550-2102
2
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
59
51
19
20
EN550-2103
EN550-2103
3
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
78
70
19
20
EN550-2104
EN550-2104
4
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
97
89
19
20
EN550-2105
EN550-2105
5
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
116
108
19
20
EN550-2106
EN550-2106
6
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
135
127
19
20
EN550-2108
EN550-2108
8
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
173
165
19
20
EN550-2110
EN550-2110
10
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
211
203
19
20
EN550-2112
EN550-2112
12
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
249
241
19
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청