카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. S6110
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_s6110.prj},{NB=S6110 8-3/8},{MOD=S6110 8-3/8},{A=8},{D=G3/8},{D1=16.662},{E=14.5},{F=14.2},{H=8.0},{L=35.0},{M=22.5},{SW=11},{SW1=19},{INFO=infotext},{D2=11},{D3=1.5},{D4=0.8},{D5=13.7},{D6=14.2},{D7=2},{D8=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
S6110 6-1/8
S6110 6-1/8
6
G1/8
14.0
12.7
5.5
32.5
20.5
11
12
S6110 6-1/4
S6110 6-1/4
6
G1/4
14.0
12.7
7.0
34.5
20.5
11
14
S6110 8-1/8
S6110 8-1/8
8
G1/8
14.0
14.2
5.5
32.5
22.5
11
12
S6110 8-1/4
S6110 8-1/4
8
G1/4
14.0
14.2
7.0
34.5
22.5
11
14
S6110 8-3/8
S6110 8-3/8
8
G3/8
14.5
14.2
8.0
35.0
22.5
11
19
S6110 10-1/4
S6110 10-1/4
10
G1/4
15.5
16.5
7.0
39.5
26.5
15
17
S6110 10-3/8
S6110 10-3/8
10
G3/8
15.5
16.5
8.0
39.5
26.5
15
19
S6110 10-1/2
S6110 10-1/2
10
G1/2
16.0
16.5
9.0
40.0
26.5
15
22
S6110 12-1/4
S6110 12-1/4
12
G1/4
15.5
19.5
7.0
40.5
26.5
15
17
S6110 12-3/8
S6110 12-3/8
12
G3/8
15.5
19.5
8.0
40.5
26.5
15
19
S6110 12-1/2
S6110 12-1/2
12
G1/2
16.0
19.5
9.0
41.0
26.5
15
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청