카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. F7560
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7560.prj},{NB=F7560 6},{MOD=F7560 6},{A=6},{B=6},{F=23.0},{L=35.0},{M=11.4},{S=4},{T=14.5},{T1=11.5},{T2=13.5},{L1=10.100},{L2=2.200},{L3=6.9000},{L4=11.000},{H1=12.300},{H2=2.800},{L5=5.800},{L6=8.350},{L7=10.100},{L8=7.800},{DX=10.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
F7560 6
F7560 6
6
6
23.0
35.0
11.4
4
14.5
11.5
13.5
F7560 8
F7560 8
8
8
27.2
39.5
13.5
4
17.0
14.0
14.5
F7560 10
F7560 10
10
10
31.7
46.0
15.8
4
16.5
16.0
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청