카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7562
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7562.prj},{NB=G7562 6-1/8},{MOD=G7562 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{F=23.0},{G=11.4},{H=5},{L=44.5},{M=11.4},{S=4},{L1=10.2},{G1=8},{CH=10.3},{T=14.5},{T1=14.0},{T2=18.5},{SW=12},{PESO=15},{HCH=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7562 4-1/8
G7562 4-1/8
4
G1/8
18.2
5
40.5
9.2
4
12.2
11.6
16.5
13
G7562 6-1/8
G7562 6-1/8
6
G1/8
23.0
5
44.5
11.4
4
14.5
14.0
18.5
15
G7562 6-1/4
G7562 6-1/4
6
G1/4
23.0
6
44.5
11.4
4
14.5
14.0
17.5
29
G7562 8-1/8
G7562 8-1/8
8
G1/8
26.0
5
48.5
12.7
4
16.5
15.5
20.0
24
G7562 8-1/4
G7562 8-1/4
8
G1/4
26.0
6
50.0
12.7
4
16.5
15.5
19.5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청