카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. W7522
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Cooling fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_6000_7000_fi/mod_w7522.prj},{NB=W7522 6-1/4},{MOD=W7522 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{DX=13.157},{E=10.0},{G=11.4},{H=6},{M=19.0},{SW=14},{PESO=11},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=4.000},{CH=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
W7522 6-M5
W7522 6-M5
6
M5
9.2
11.4
4
19.0
9
5
W7522 6-1/8
W7522 6-1/8
6
G1/8
10.0
11.4
5
19.0
12
8
W7522 6-1/4
W7522 6-1/4
6
G1/4
10.0
11.4
6
19.0
14
11
W7522 8-1/8
W7522 8-1/8
8
G1/8
13.5
13.7
5
21.5
12
11
W7522 8-1/4
W7522 8-1/4
8
G1/4
12.0
13.7
6
21.5
14
14
W7522 8-3/8
W7522 8-3/8
8
G3/8
12.0
13.7
7
21.5
19
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청