카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1463
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Brass rapid push-on fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1463.prj},{NB=1463 8/6-1/4},{MOD=1463 8/6-1/4},{TUBO=8/6},{B=G 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{C1=5.0},{H=11.0},{I=15.0},{L=26.5},{R=19.0},{SW=17},{SW1=14},{X=6.000},{LX=27.500},{D1=10.500},{L1=3.500},{LF1=1.250},{LSW1=4.000},{DSW1=7.750},{F1=0.750},{F2=0.500},{CX=6.000},{DI1=8.200},{LI1=2.300},{LI2=2.900},{LX1=10.000},{LX2=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1463 5/3-1/8
1463 5/3-1/8
5/3
G 1/8
2.0
12.5
22.5
16.0
13
8
1463 6/4-1/8
1463 6/4-1/8
6/4
G 1/8
3.0
15.0
25.0
17.5
13
12
1463 6/4-1/4
1463 6/4-1/4
6/4
G 1/4
3.0
15.0
26.5
19.0
17
12
1463 6/4-3/8
1463 6/4-3/8
6/4
G 3/8
3.0
15.0
27.5
20.0
20
12
1463 8/6-1/8
1463 8/6-1/8
8/6
G 1/8
5.0
15.0
25.0
17.5
13
14
1463 8/6-1/4
1463 8/6-1/4
8/6
G 1/4
5.0
15.0
26.5
19.0
17
14
1463 8/6-3/8
1463 8/6-3/8
8/6
G 3/8
5.0
15.0
27.5
20.0
20
14
1463 10/8-1/8
1463 10/8-1/8
10/8
G 1/8
6.5
16.5
21.5
13.0
14
16
1463 10/8-1/4
1463 10/8-1/4
10/8
G 1/4
6.5
16.5
28.0
19.5
17
16
1463 10/8-3/8
1463 10/8-3/8
10/8
G 3/8
6.5
16.5
29.0
20.5
20
16
1463 10/8-1/2
1463 10/8-1/2
10/8
G 1/2
6.5
16.5
33.0
24.5
24
16
1463 12/10-3/8
1463 12/10-3/8
12/10
G 3/8
8.5
18.0
30.5
20.5
20
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청