카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X2600
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Adaptors in 316L stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2600.prj},{NB=X2600 12-1/4},{MOD=X2600 12-1/4},{D=R1/4},{DX=13.716},{D1=8.0},{H=11.0},{H1=20.0},{N=12},{L=36},{SW=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X2600 6-1/8
X2600 6-1/8
R1/8
3.3
7.5
19.5
6
32
11
X2600 7-1/8
X2600 7-1/8
R1/8
4.6
7.5
19.0
7
32
11
X2600 7-1/4
X2600 7-1/4
R1/4
4.6
11.0
20.0
7
36
14
X2600 8-1/4
X2600 8-1/4
R1/4
6.0
11.0
19.5
8
36
14
X2600 9-1/4
X2600 9-1/4
R1/4
6.3
11.0
19.0
9
35
14
X2600 9-3/8
X2600 9-3/8
R3/8
6.3
11.5
19.0
9
36
17
X2600 10-1/4
X2600 10-1/4
R1/4
7.4
11.0
20.0
10
36
14
X2600 10-3/8
X2600 10-3/8
R3/8
7.4
11.5
19.0
10
36
17
X2600 10-1/2
X2600 10-1/2
R1/2
7.4
13.5
19.5
10
39
22
X2600 12-1/4
X2600 12-1/4
R1/4
8.0
11.0
20.0
12
36
14
X2600 12-3/8
X2600 12-3/8
R3/8
9.5
11.0
19.5
12
36
17
X2600 12-1/2
X2600 12-1/2
R1/2
9.5
14.0
19.5
12
39
22
X2600 14-3/8
X2600 14-3/8
R3/8
10.5
11.0
19.0
14
36
17
X2600 14-1/2
X2600 14-1/2
R1/2
10.5
14.0
19.5
14
39
22
X2600 16-3/8
X2600 16-3/8
R3/8
12.0
11.0
22.5
16
40
17
X2600 16-1/2
X2600 16-1/2
R1/2
12.0
13.5
19.5
16
39
22
X2600 18-1/2
X2600 18-1/2
R1/2
14.0
13.5
19.5
18
39
22
X2600 18-3/4
X2600 18-3/4
R3/4
14.0
15.5
19.5
18
43
27
X2600 20-1/2
X2600 20-1/2
R1/2
15.0
14.0
19.0
20
39
22
X2600 20-3/4
X2600 20-3/4
R3/4
15.0
16.0
20.0
20
43
27
X2600 25-3/4
X2600 25-3/4
R3/4
19.9
16.0
20.0
25
43
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청