카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. D2512
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2512.prj},{NB=D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39},{MOD=D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39},{D=M22x1.5},{D1=M22x1.5},{DD=M16x1.5},{DD1=M16x1.5},{C=8.2},{C1=8.5},{G=30},{G1=28},{H=9},{H1=10.0},{HH=10.5},{HH1=10.5},{L=40.5},{SW=27},{SW1=24},{DM=22.000},{D1M=22.000},{DDM=16.000},{DD1M=10.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M...
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M...
M22x1.5
M22x1.5
M16x1.5
M16x1.5
8.2
8.5
30
28
9
10.0
10.5
10.5
40.5
27
24
D2502 M22x1.5-M22x1.5R
D2502 M22x1.5-M22x1.5R
M22x1.5
M22x1.5
-
-
8.2
8.5
30
28
9
10.0
0.0
0.0
40.5
27
24
D2512 M22x1.5R-M16x1.5R
D2512 M22x1.5R-M16x1.5R
M22x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M10x1
8.2
8.5
30
25.5
9
10.0
10.5
0.0
49.5
27
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청