카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9580
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9580.prj},{NB=9580 10},{MOD=9580 10},{A=10x1},{A1=10},{F=18},{F1=18},{L=44.0},{M=22.00},{D01=16.300},{D02=13.500},{L01=5.000},{L02=18.000},{D05=16.000},{D07=9.500},{D08=10.100},{LF01=20.700},{LF02=15.200},{DB01=8.000},{DB02=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
9580 6
9580 6
6x1
6
14
14
37.5
18.75
9580 8
9580 8
8x1
8
16
16
41.0
20.50
9580 10/7
9580 10/7
10x1.5
10
18
18
44.0
22.00
9580 10/7,5
9580 10/7,5
10x1.25
10
18
18
44.0
22.00
9580 10
9580 10
10x1
10
18
18
44.0
22.00
9580 12
9580 12
12x1.5
12
20
20
45.5
22.75
9580 12-8
9580 12-8
12x1.5
8
20
16
45.5
22.75
9580 15/11
9580 15/11
15x2
15
24
24
52.0
26.00
9580 15
9580 15
15x1.5
15
24
24
52.0
26.00
9580 16/12
9580 16/12
16x2
16
25
25
58.0
29.00
9580 18
9580 18
18x2
18
27
27
57.0
28.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청