카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9463
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9463.prj},{NB=9463 6-M16X1,5},{MOD=9463 6-M16X1,5},{A=6x1},{A1=6},{D=M16x1.5},{DD=0},{D1=0},{H=10.5},{HH=0},{L=34.0},{F=15.3},{G=21.0},{SW=19},{DGUA=12.000},{LSW=8.000},{INSW=14.000},{DB01=4.000},{DB02=3.000},{LF02=12.500},{LF01=18.200},{D2=5.500},{D01=16.000},{LG=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
9463 6-M12X1,5
9463 6-M12X1,5
6x1
M12x1.5
0
0
11.0
0
34.0
13.8
17.0
15
9463 6-M16X1,5
9463 6-M16X1,5
6x1
M16x1.5
0
0
10.5
0
34.0
15.3
21.0
19
9463 8-M10X1
9463 8-M10X1
8x1
M10x1
5
11
9.0
2
33.0
16.5
18.5
17
9463 8-M12X1,5
9463 8-M12X1,5
8x1
M12x1.5
0
0
10.5
0
35.5
16.5
18.5
17
9463 8-M16X1,5
9463 8-M16X1,5
8x1
M16x1.5
0
0
10.5
0
35.5
16.5
21.0
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청