카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. S2070
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Pipe fittings Sprint Series S2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_sprint/mod_s2070.prj},{NB=S2070 1/4-1/4},{MOD=S2070 1/4-1/4},{A=R1/4},{B=G1/4},{E=15.0},{H=11.0},{L=46.0},{M=23.0},{SW=14},{INFO=Infotext},{ANDM=13.157},{AKDM=11.445},{BNDM=13.157},{BKDM=11.445},{BZE=6.000},{D1=13.000},{L2=1.800},{DD1=16.500},{L1=13.500},{T1=13.000},{T2=8.250},{T3=2.750},{DD2=8.000},{B1=11.000},{B2=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
S2070 1/8-1/8
S2070 1/8-1/8
R1/8
G1/8
11.5
8.5
37.0
19.0
12
S2070 1/4-1/4
S2070 1/4-1/4
R1/4
G1/4
15.0
11.0
46.0
23.0
14
S2070 3/8-3/8
S2070 3/8-3/8
R3/8
G3/8
15.0
11.5
48.5
25.0
16
S2070 1/2-1/2
S2070 1/2-1/2
R1/2
G1/2
17.5
14.0
60.5
31.5
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청