카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.3043
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Fittings accessories Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_3043.prj},{NB=3043 3/8-4D-1/4},{MOD=3043 3/8-4D-1/4},{A=G3/8},{USCITE=4},{B=G1/4},{F=5.5},{G=6.0},{H=40},{I=28},{L=116},{M=24},{T=99},{SW=25},{AX=16.662},{BX=13.157},{AX1=14.000},{MOD1=3043_3/8-4D-1/4},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
A
[mm]
USCITE
DOUBLE
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
3043 1/4-3D-1/8
3043 1/4-3D-1/8
G1/4
3
G1/8
4.5
4.5
30
21
72
18
63
20
3043 1/4-4D-1/8
3043 1/4-4D-1/8
G1/4
4
G1/8
4.5
4.5
30
21
90
18
81
20
3043 1/4-5D-1/8
3043 1/4-5D-1/8
G1/4
5
G1/8
4.5
4.5
30
21
108
18
99
20
3043 1/4-6D-1/8
3043 1/4-6D-1/8
G1/4
6
G1/8
4.5
4.5
30
21
126
18
117
20
3043 3/8-3D-1/4
3043 3/8-3D-1/4
G3/8
3
G1/4
5.5
6.0
40
28
92
24
75
25
3043 3/8-4D-1/4
3043 3/8-4D-1/4
G3/8
4
G1/4
5.5
6.0
40
28
116
24
99
25
3043 3/8-5D-1/4
3043 3/8-5D-1/4
G3/8
5
G1/4
5.5
6.0
40
28
140
24
123
25
3043 3/8-6D-1/4
3043 3/8-6D-1/4
G3/8
6
G1/4
5.5
6.0
40
28
164
24
147
25
3043 1/2-3D-3/8
3043 1/2-3D-3/8
G1/2
3
G3/8
5.5
6.5
50
37
104
26
85
30
3043 1/2-4D-3/8
3043 1/2-4D-3/8
G1/2
4
G3/8
5.5
6.5
50
37
130
26
111
30
3043 1/2-5D-3/8
3043 1/2-5D-3/8
G1/2
5
G3/8
5.5
6.5
50
37
156
26
137
30
3043 1/2-6D-3/8
3043 1/2-6D-3/8
G1/2
6
G3/8
5.5
6.5
50
37
182
26
163
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청