카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2531
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Brass pipe fittings Sprint Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2531.prj},{NB=2531 3/8-1/8},{MOD=2531 3/8-1/8},{A=G3/8},{B=G1/8},{H=9},{L=14.0},{SW=19},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{NDMB=9.728},{KDMB=8.566},{D1=8.600},{MOD1=2531_3/8_-_1/8},{F1=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2531 1/8-M5
2531 1/8-M5
G1/8
M5
6
10.5
13
2531 1/4-1/8
2531 1/4-1/8
G1/4
G1/8
8
13.0
17
2531 3/8-1/8
2531 3/8-1/8
G3/8
G1/8
9
14.0
19
2531 1/2-1/8
2531 1/2-1/8
G1/2
G1/8
10
15.5
24
2531 3/8-1/4
2531 3/8-1/4
G3/8
G1/4
9
14.0
19
2531 1/2-1/4
2531 1/2-1/4
G1/2
G1/4
10
15.5
24
2531 1/2-3/8
2531 1/2-3/8
G1/2
G3/8
10
15.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청