카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2510
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Brass pipe fittings Sprint Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2510.prj},{NB=2510 1/4-3/8},{MOD=2510 1/4-3/8},{A1=R1/4},{A2=R3/8},{H1=11.0},{H2=11.5},{L=27.5},{SW=17},{NDM1=13.157},{KDM1=11.445},{NDM2=16.662},{KDM2=14.950},{D1=8.500},{D2=12.000},{MOD1=2510_1/4_-_3/8},{F1=1.700},{F2=1.700},{FA1=30.000},{FA2=30.000},{X1=6.000},{X2=6.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2510 1/8-1/4
2510 1/8-1/4
R1/8
R1/4
7.5
11.0
23.5
14
2510 1/8-3/8
2510 1/8-3/8
R1/8
R3/8
7.5
11.5
24.0
17
2510 1/4-3/8
2510 1/4-3/8
R1/4
R3/8
11.0
11.5
27.5
17
2510 1/4-1/2
2510 1/4-1/2
R1/4
R1/2
11.0
14.0
30.5
22
2510 3/8-1/2
2510 3/8-1/2
R3/8
R1/2
11.5
14.0
31.0
22
2510 1/2-3/4
2510 1/2-3/4
R1/2
R3/4
14.0
16.5
37.5
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청