카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5450... and Mod. 5480
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5450_5480.prj},{NB=5450 8/6},{IDNR=},{MOD=5450 8/6},{MODX=5450_8/6},{TUBO=8/6},{PHY=5},{C1=5.0},{I=15.0},{L=35.0},{SW=13},{SW1=14},{INFO=Infotext},{SWX=5.000},{SWX1=4.000},{D=9.000},{D1=8.000},{D2=6.500},{D3=13.800},{D4=7.200},{D5=6.000},{D6=10.500},{L1=7.667},{L2=3.666},{L3=1.167},{L4=1.250},{L5=3.750},{L6=0.403},{L7=9.750},{F1=0.500},{F2=0.700},{R1=10.600},{R2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
C1
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
5450 6/4
5450 6/4
6/4
5
3.0
15.0
35.0
12
12
5450 8/6
5450 8/6
8/6
5
5.0
15.0
35.0
13
14
5480 8/6
5480 8/6
8/6
7
5.0
15.0
39.5
14
14
5480 10/8
5480 10/8
10/8
7
6.5
16.5
41.5
17
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청