카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5056... and Mod.5086
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5056_5086.prj},{NB=5056 09},{IDNR=},{MOD=5056 09},{MODX=5056_09},{N=9},{PHY=5},{C1=5},{D=17},{I=20},{L=49.0},{M=20.5},{SW=14},{INFO=Infotext},{SWX=8.500},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000},{X=8.500},{X1=9.4965}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
N
ø tube
[mm]
PHY
Ø
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
5056 06
5056 06
6
5
3
17
20
49.0
20.5
14
5056 09
5056 09
9
5
5
17
20
49.0
20.5
14
5086 09
5086 09
9
7
5
25
20
59.5
34.5
22
5086 12
5086 12
12
7
8
25
20
59.5
34.5
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청