카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 6ENHT
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical cylinders
6E accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_6e/guide_serie_6enht_asmtab.prj},{NB=6ENHT080A0000(0)},{SERIE=6E},{PHY=80.000},{VERSION=N = standard},{FUNZ=HT = guida ad \"H\" con bronzine},{FUNZX=HT},{HUB=0},{HUB1=0},{PPATH=guide_serie_6enht_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
FUNZ
Operation
ⁿ/ₐ
FUNZX
Operation
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
TF
[mm]
TG
[mm]
TH
[mm]
TI
[mm]
UF1
[mm]
UF
[mm]
G1
[mm]
A
[mm]
WH
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
P
ⁿ/ₐ
T
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
6ENHT080A0000
6E
80.000
N = standard
HT = "H" self lubricating...
HT
A = corpo alluminio anodi...
130.000
72.000
130.000
148.000
189.000
180.000
100.000
25.000
34.000
195.000
9.000
32.000
20.000
128.000
280.000
21.000
105.400
105.000
42.000
128.000
110.000
0.000
M10
20.000
11.000
18.000
11.000
27.000
30.000
6.000
6ENHT100A0000
6E
100.000
N = standard
HT = "H" self lubricating...
HT
A = corpo alluminio anodi...
150.000
89.000
150.000
172.000
213.000
200.000
120.000
25.000
39.000
220.000
9.000
32.000
20.000
128.000
280.000
24.500
130.400
130.000
37.000
138.000
115.000
0.000
M10
20.000
11.000
18.000
11.000
27.000
30.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청