카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. C+L+S - Accessori combination
Camozzi
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/mod_c_l_s_asmtab.prj},{NB=C-41-50+L-41-50+S-50(0)_60},{MODC=C-41-50},{MODL=L-41-50},{MODS=S-50},{PHY=50},{E=64},{TG=46.5},{N=9.0},{XD=170.0},{CD=12},{L=16.0},{FL=27},{I=11.0},{M=27},{Z=25},{CDS=10 Nm},{ZROT=0},{INFO=Infotext},{PPATH=mod_c_l_s_asmtpl.prj},{PF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODC
Mod. C
ⁿ/ₐ
MODL
Mod. L
ⁿ/ₐ
MODS
Mod. S
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
E
[mm]
TG
[mm]
N
Ø N
[mm]
XD
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
C-41-32+L-41-32+S-32
C-41-32
L-41-32
S-32
32
47
32.5
6.5
142.0
10
12.5
22
9.5
22
30
5 Nm
C-41-40+L-41-40+S-40
C-41-40
L-41-40
S-40
40
52
38.0
6.5
160.0
12
16.0
25
9.0
25
40
5 Nm
C-41-50+L-41-50+S-50
C-41-50
L-41-50
S-50
50
64
46.5
9.0
170.0
12
16.0
27
11.0
27
25
10 Nm
C-H-41-63+L-41-63+S-63
C-H-41-63
L-41-63
S-63
63
74
56.5
9.0
190.0
16
21.0
32
11.0
32
36
10 Nm
C-H-41-80+L-41-80+S-80
C-H-41-80
L-41-80
S-80
80
94
72.0
11.0
210.0
16
22.0
36
14.0
36
34
20 Nm
C-H-41-100+L-41-100+S-100
C-H-41-100
L-41-100
S-100
100
114
89.0
11.0
230.0
20
27.0
41
14.0
41
38
20 Nm
C-H-41-125+L-41-125+S-125
C-H-41-125
L-41-125
S-125
125
140
110.0
13.0
275.0
25
30.0
50
20.0
50
30
25 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청