카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. B - Foot mount
Camozzi
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_n_asmtab.prj},{NB=B-31-63_n},{MOD=B-31-63},{PHY=63},{AB=11.0},{AH=56},{AO=13},{AU=27},{AT=5.5},{E=86.0},{TR=62},{SA=104.0},{XA=77.0},{V=40.000},{R=7.000},{V1=25.500},{RAD=11.000},{A=62.000},{BX=0.000},{SERIE=31},{VITE=M10x30},{INFO=Infotext},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
AB
[mm]
AH
AH (JS16)
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
AT
[mm]
E
[mm]
TR
TR (JS14)
[mm]
SA
SA ±1.25
[mm]
XA
XA ±1.25
[mm]
SERIE
Matching series
ⁿ/ₐ
VITE
Screw
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
B-32-12_n
B-32-12
12
5.5
21
5
13
3.0
26.0
16
61.0
52.2
32
M4x20
Infotext
B-31-12-16_n
B-31-12-16
16
5.5
22
7
13
3.0
28.0
18
61.0
52.7
31, 32
M4x20
Infotext
B-32-20_n
B-32-20
20
6.5
27
9
16
4.0
35.0
22
68.8
58.5
31, 32
M5x16
Infotext
B-31-25_n
B-31-25
25
6.5
29
9
16
4.0
39.0
26
70.8
60.5
31, 32
M5x20
Infotext
B-31-32_n
B-31-32
32
6.6
34
13
17
5.0
46.0
32
80.5
62.5
31
M6x25
Infotext
B-41-32_n
B-41-32
32
7.0
32
11
24
4.0
45.0
32
92.0
75.0
32, 61, 63
M6x20
Infotext
B-31-40_n
B-31-40
40
9.0
40
10
20
5.0
59.0
42
85.5
65.5
31
M6x25
Infotext
B-41-40_n
B-41-40
40
10.0
36
15
28
4.0
53.5
36
101.0
80.0
32, 61, 63
M6x20
Infotext
B-31-50_n
B-31-50
50
9.0
47
11
24
5.5
67.0
50
93.5
69.5
31
M8x25
Infotext
B-41-50_n
B-41-50
50
10.0
45
15
32
4.0
62.5
45
109.0
85.0
32, 61, 63, 6PF
M8x20
Infotext
B-31-63_n
B-31-63
63
11.0
56
13
27
5.5
86.0
62
104.0
77.0
31
M10x30
Infotext
B-41-63_n
B-41-63
63
10.0
50
15
32
5.0
73.0
50
113.0
89.0
32, 61, 63, 6PF
M8x20
Infotext
B-31-80_n
B-31-80
80
11.0
68
15
30
7.5
106.0
82
116.0
86.0
31
M10x35
Infotext
B-41-80_n
B-41-80
80
12.0
63
20
41
6.0
92.0
63
136.0
104.5
32, 61, 63, 6PF
M10x25
Infotext
B-31-100_n
B-31-100
100
13.5
81
12
33
7.5
126.5
103
132.5
99.5
31
M10x35
Infotext
B-41-100_n
B-41-100
100
14.5
71
25
41
6.0
108.5
75
148.8
117.5
32, 61, 63, 6PF
M10x25
Infotext
B-41-125_n
B-41-125
125
16.5
90
25
45
7.0
132.0
90
171.0
137.0
32, 61, 63, 6PF
M12x30
Infotext
B-32-125_n
B-32-125
125
16.5
90
25
45
7.0
132.0
90
171.0
137.0
32
M12x25
Infotext
B-41-160_n
B-41-160
160
18.5
100
25
60
10.0
175.0
115
300.0
320.0
40K, 41K
M16x45
Infotext
B-41-200_n
B-41-200
200
24.0
110
35
70
12.0
238.0
135
320.0
345.0
40K, 41K
M16x50
Infotext
B-41-250_n
B-41-250
250
28.0
165
35
75
20.0
270.0
165
350.0
380.0
40K
M20x35
Infotext
B-41-320_n
B-41-320
320
35.0
200
45
85
20.0
353.0
200
390.0
425.0
40K
M24x50
Infotext
B-41-400_n
B-41-400
400
39.0
270
50
110
30.0
435.0
330
505.0
490.0
40K
M30x66
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청