카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
C1 - Guide pillar without centering collar
CA-BE
Normalised
Guide pillar without centering collar
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/normalizzati/c1/c1.prj},{NB=C1 25 x 76 x 100(34)},{TIPO=C1},{D1=25},{D2=34},{K=7},{L1=76},{VER=2},{L=100},{MAT=1.7131},{TT=Cementazione + Tempra},{HD=Hrc 61+ 63},{D2A=34,36},{LX=100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,340},{M=6.000},{L50=0.000},{L60=0.000},{L70=0.000},{L80=0.000},{L90=0.000},{L100=16.000},{L120=18.000},{L140=17.000},{L160=22.000},{L180=22.000},{L200=23.000},{L220=29.000},{L240=24.000},{L260=29.000},{L280=31.000},{L300=31.000},{L340=31.000},{NR=2.500},{R=1.025},{OR1=2.500},{LL90=0.000},{LL100=0.000},{LL120=17.000},{LL140=17.000},{LL160=23.000},{LL180=24.000},{LL200=26.000},{LL220=20.000},{LL240=25.000},{LL260=29.000},{LL280=24.000},{LL300=24.000},{LL340=24.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D3
ØD3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TT
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
C1 16 x 26 x 50
C1
16
26
5
26
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 16 x 36 x 60
C1
16
26
5
36
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 16 x 46 x 70
C1
16
26
5
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 16 x 56 x 80
C1
16
26
5
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 16 x 66 x 90
C1
16
26
5
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 16 x 76 x 100
C1
16
26
5
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 16 x 96 x 120
C1
16
26
5
96
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 26 x 60
C1
20
32
6
26
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 36 x 60
C1
20
32
6
36
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 46 x 70
C1
20
32
6
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 56 x 80
C1
20
32
6
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 66 x 90
C1
20
32
6
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 76 x 100
C1
20
32
6
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 20 x 96 x 140
C1
20
32
6
96
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 26 x 60
C1
25
38
7
26
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 36 x 60
C1
25
38
7
36
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 46 x 70
C1
25
38
7
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 56 x 80
C1
25
38
7
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 66 x 90
C1
25
38
7
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 76 x 100
C1
25
38
7
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 96 x 120
C1
25
38
7
96
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 25 x 116 x 140
C1
25
38
7
116
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 32 x 36 x 70
C1
32
45
7
36
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 32 x 46 x 80
C1
32
45
7
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
C1 32 x 56 x 80
C1
32
45
7
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+ 63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청