카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3234-CLAMP-DIN/SMS - Zero Deadleg T-Valve, manually
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
T-valves (zero dead volume)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tventile/3234-din-sms-clamp.prj},{NB=3234-DN50-SD47-TD47-D058},{PPATH=3234sblva.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D1=53x1.5},{LTA1=SD47},{DN2=50},{D2=64x53x1.5},{LTA2=TD47},{ANTRV=Aufsatz VA/Handrad PPS},{ANTR=D058},{KV=50},{BPAB=10},{BPEA=10},{LTA1G=SD47},{LTA2G=SD47},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{DM=100},{NR=23},{DIST1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1
[mm]
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2
[mm]
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
3234-DN15-SD42-TD42-D050
15
15
19x1.5
SD42
15
34x19x1.5
TD42
Top+Handwheel PPS
D050
6
10
10
3234-DN15-SD43-TD42-D050
15
20
23x1.5
SD43
15
34x19x1.5
TD42
Top+Handwheel PPS
D050
6
10
10
3234-DN15-SD45-TD42-D050
15
32
35x1.5
SD45
15
34x19x1.5
TD42
Top+Handwheel PPS
D050
6
10
10
3234-DN15-SD46-TD42-D050
15
40
41x1.5
SD46
15
34x19x1.5
TD42
Top+Handwheel PPS
D050
6
10
10
3234-DN20-SD43-TD43-D050
20
20
23x1.5
SD43
20
34x23x1.5
TD43
Top+Handwheel PPS
D050
11
10
10
3234-DN20-SD45-TD43-D050
20
32
35x1.5
SD45
20
34x23x1.5
TD43
Top+Handwheel PPS
D050
11
10
10
3234-DN20-SD46-TD43-D050
20
40
41x1.5
SD46
20
34x23x1.5
TD43
Top+Handwheel PPS
D050
11
10
10
3234-DN25-SD44-TD44-D050
25
25
29x1.5
SD44
25
50,5x29x1.5
TD44
Top+Handwheel PPS
D050
16
10
10
3234-DN40-SD46-TD46-D050
40
40
41x1.5
SD46
40
50,5x41x1.5
TD46
Top+Handwheel PPS
D050
29
10
10
3234-DN50-SD47-TD47-D050
50
50
53x1.5
SD47
50
64x53x1.5
TD47
Top+Handwheel PPS
D050
50
10
10
3234-DN25-SA60-TG10-D050
25
25
25x1.2
SA60
25
50,5x25x1.2
TG10
Top+Handwheel PPS
D050
16
10
10
3234-DN25-SA62-TG10-D050
25
40
38x1.2
SA62
25
50,5x25x1.2
TG10
Top+Handwheel PPS
D050
16
10
10
3234-DN25-SA63-TG10-D050
25
50
51x1.2
SA63
25
50,5x25x1.2
TG10
Top+Handwheel PPS
D050
16
10
10
3234-DN15-SD42-TD42-D058
15
15
19x1.5
SD42
15
34x19x1.5
TD42
Top Stainless steel/Handw...
D058
6
10
10
3234-DN15-SD43-TD42-D058
15
20
23x1.5
SD43
15
34x19x1.5
TD42
Top Stainless steel/Handw...
D058
6
10
10
3234-DN15-SD45-TD42-D058
15
32
35x1.5
SD45
15
34x19x1.5
TD42
Top Stainless steel/Handw...
D058
6
10
10
3234-DN15-SD46-TD42-D058
15
40
41x1.5
SD46
15
34x19x1.5
TD42
Top Stainless steel/Handw...
D058
6
10
10
3234-DN20-SD43-TD43-D058
20
20
23x1.5
SD43
20
34x23x1.5
TD43
Top Stainless steel/Handw...
D058
11
10
10
3234-DN20-SD45-TD43-D058
20
32
35x1.5
SD45
20
34x23x1.5
TD43
Top Stainless steel/Handw...
D058
11
10
10
3234-DN20-SD46-TD43-D058
20
40
41x1.5
SD46
20
34x23x1.5
TD43
Top Stainless steel/Handw...
D058
11
10
10
3234-DN25-SD44-TD44-D058
25
25
29x1.5
SD44
25
50,5x29x1.5
TD44
Top Stainless steel/Handw...
D058
16
10
10
3234-DN40-SD46-TD46-D058
40
40
41x1.5
SD46
40
50,5x41x1.5
TD46
Top Stainless steel/Handw...
D058
29
10
10
3234-DN50-SD47-TD47-D058
50
50
53x1.5
SD47
50
64x53x1.5
TD47
Top Stainless steel/Handw...
D058
50
10
10
3234-DN25-SA60-TG10-D058
25
25
25x1.2
SA60
25
50,5x25x1.2
TG10
Top Stainless steel/Handw...
D058
16
10
10
3234-DN25-SA62-TG10-D058
25
40
38x1.2
SA62
25
50,5x25x1.2
TG10
Top Stainless steel/Handw...
D058
16
10
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청