카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-ISO - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end ISO
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
T-valves (zero dead volume)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tventile/2104isoschweiss.prj},{NB=2104-DN15-SA46-SA40-070 Nein Nein A,B - 0},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=ISO 4200},{DN1=40},{D1=48,3x2,0 },{LTA1=SA46},{DN2=8},{D2=13,5x1,6},{LTA2=SA40},{ANTG=070},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SA46},{LTA2G=SA40},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=57},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-SA40-SA40-050 N...
08
ISO 4200
8
13,5x1,6
SA40
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA41-SA40-050 N...
08
ISO 4200
10
17,2x1,6
SA41
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA41-SA41-050 N...
08
ISO 4200
10
17,2x1,6
SA41
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA42-SA40-050 N...
08
ISO 4200
15
21,3x1,6
SA42
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA42-SA41-050 N...
08
ISO 4200
15
21,3x1,6
SA42
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA43-SA40-050 N...
08
ISO 4200
20
26,9x1,6
SA43
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA43-SA41-050 N...
08
ISO 4200
20
26,9x1,6
SA43
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA44-SA40-050 N...
08
ISO 4200
25
33,7x2,0
SA44
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA44-SA41-050 N...
08
ISO 4200
25
33,7x2,0
SA44
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA45-SA40-050 N...
08
ISO 4200
32
42,4x2,0
SA45
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA45-SA41-050 N...
08
ISO 4200
32
42,4x2,0
SA45
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA46-SA40-050 N...
08
ISO 4200
40
48,3x2,0
SA46
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA46-SA41-050 N...
08
ISO 4200
40
48,3x2,0
SA46
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA47-SA40-050 N...
08
ISO 4200
50
60,3x2,0
SA47
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA47-SA41-050 N...
08
ISO 4200
50
60,3x2,0
SA47
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN08-SA48-SA40-050 N...
08
ISO 4200
65
76,1x2,0
SA48
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA49-SA40-050 N...
08
ISO 4200
80
88,9x2,3
SA49
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN08-SA49-SA41-050 N...
08
ISO 4200
80
88,9x2,3
SA49
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN15-SA40-SA40-050 N...
15
ISO 4200
8
13,5x1,6
SA40
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN15-SA41-SA40-050 N...
15
ISO 4200
10
17,2x1,6
SA41
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN15-SA41-SA41-050 N...
15
ISO 4200
10
17,2x1,6
SA41
10
17,2x1,6
SA41
050
2104-DN15-SA42-SA40-050 N...
15
ISO 4200
15
21,3x1,6
SA42
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN15-SA42-SA42-050 N...
15
ISO 4200
15
21,3x1,6
SA42
15
21,3x1,6
SA42
050
2104-DN15-SA43-SA40-050 N...
15
ISO 4200
20
26,9x1,6
SA43
8
13,5x1,6
SA40
050
2104-DN15-SA43-SA41-050 N...
15
ISO 4200
20
26,9x1,6
SA43
10
17,2x1,6
SA41
050
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청