카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-2 Seats-ISO - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 2 seat, ISO
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/robolux/2036-2stege-iso.prj},{NB=2036-RV503C2S-SA78 1 - - - -},{GROESSE=RV50},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=3C2S},{NORM=ISO 4200},{D=10.2x1.6},{LTA=SA78},{LTAG=SA78},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=1},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV503C2S-SA40 1 - - ...
RV50
3C2S
ISO 4200
13.5x1.6
SA40
2036-RV504C2S-SA40 3 - - ...
RV50
4C2S
ISO 4200
13.5x1.6
SA40
2036-RV503C2S-SA41 1 - - ...
RV50
3C2S
ISO 4200
17.2x1.6
SA41
2036-RV504C2S-SA41 3 - - ...
RV50
4C2S
ISO 4200
17.2x1.6
SA41
2036-RV503C2S-SA42 1 - - ...
RV50
3C2S
ISO 4200
21.3x1.6
SA42
2036-RV504C2S-SA42 3 - - ...
RV50
4C2S
ISO 4200
21.3x1.6
SA42
2036-RV703C2S-SA43 9 - - ...
RV70
3C2S
ISO 4200
26.9x1.6
SA43
2036-RV704C2S-SA43 10 - -...
RV70
4C2S
ISO 4200
26.9x1.6
SA43
2036-RV1103C2S-SA44 13 - ...
RV110
3C2S
ISO 4200
33.7x2.0
SA44
2036-RV1104C2S-SA44 15 - ...
RV110
4C2S
ISO 4200
33.7x2.0
SA44
2036-RV1103C2S-SA45 13 - ...
RV110
3C2S
ISO 4200
42.4x2.0
SA45
2036-RV1104C2S-SA45 15 - ...
RV110
4C2S
ISO 4200
42.4x2.0
SA45
2036-RV1103C2S-SA46 13 - ...
RV110
3C2S
ISO 4200
48.3x2.0
SA46
2036-RV1104C2S-SA46 15 - ...
RV110
4C2S
ISO 4200
48.3x2.0
SA46
2036-RV1103C2S-SA47 13 - ...
RV110
3C2S
ISO 4200
60.3x2.0
SA47
2036-RV1104C2S-SA47 15 - ...
RV110
4C2S
ISO 4200
60.3x2.0
SA47
2036-RV503C2S-SA78 1 - - ...
RV50
3C2S
ISO 4200
10.2x1.6
SA78
2036-RV504C2S-SA78 3 - - ...
RV50
4C2S
ISO 4200
10.2x1.6
SA78
2036-RV503C2S-TC53 2 - - ...
RV50
3C2S
ISO 2852
25.0x17.2x1.6
TC53
2036-RV504C2S-TC53 4 - - ...
RV50
4C2S
ISO 2852
25.0x17.2x1.6
TC53
2036-RV703C2S-TC43 9 - - ...
RV70
3C2S
ISO 2852
50.5x26.9x1.6
TC43
2036-RV704C2S-TC43 10 - -...
RV70
4C2S
ISO 2852
50.5x26.9x1.6
TC43
2036-RV1103C2S-TC44 14 - ...
RV110
3C2S
ISO 2852
50.5x33.7x2.0
TC44
2036-RV1104C2S-TC44 16 - ...
RV110
4C2S
ISO 2852
50.5x33.7x2.0
TC44
2036-RV1103C2S-TC55 14 - ...
RV110
3C2S
ISO 2852
64.0x42.4x2.0
TC55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청