카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-4 Seats-ASME - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 4 seat, ASME
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/robolux/2036-4stege-asme.prj},{NB=2036-RV1104C4S DFP-SODI 19 - - - -},{GROESSE=RV110},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=4C4S DFP},{NORM=ASME BPE},{D=50.8x1.65},{LTA=SODI},{LTAG=SODI},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=19},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV504C4S CF-SA90 5 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
6.35x0.89
SA90
2036-RV504C4S DFP-SA90 7 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
6.35x0.89
SA90
2036-RV504C4S CF-SA91 5 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
9.53x0.89
SA91
2036-RV504C4S DFP-SA91 7 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
9.53x0.89
SA91
2036-RV504C4S CF-SA92 5 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
12.7x1.65
SA92
2036-RV504C4S DFP-SA92 7 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
12.7x1.65
SA92
2036-RV504C4S CF-SA93 5 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
19.05x1.65
SA93
2036-RV504C4S DFP-SA93 7 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
19.05x1.65
SA93
2036-RV704C4S CF-SODF 11 ...
RV70
4C4S CF
ASME BPE
25.4x1.65
SODF
2036-RV704C4S DFP-SODF 12...
RV70
4C4S DFP
ASME BPE
25.4x1.65
SODF
2036-RV1104C4S CF-SODH 17...
RV110
4C4S CF
ASME BPE
38.1x1.65
SODH
2036-RV1104C4S DFP-SODH 1...
RV110
4C4S DFP
ASME BPE
38.1x1.65
SODH
2036-RV1104C4S CF-SODI 17...
RV110
4C4S CF
ASME BPE
50.8x1.65
SODI
2036-RV1104C4S DFP-SODI 1...
RV110
4C4S DFP
ASME BPE
50.8x1.65
SODI
2036-RV504C4S CF-TG01 6 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
25.0x9.53x0.89
TG01
2036-RV504C4S DFP-TG01 8 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
25.0x9.53x0.89
TG01
2036-RV504C4S CF-TG02 6 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
25.0x12.7x1.65
TG02
2036-RV504C4S DFP-TG02 8 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
25.0x12.7x1.65
TG02
2036-RV504C4S CF-TG03 6 -...
RV50
4C4S CF
ASME BPE
25.0x19.05x1.65
TG03
2036-RV504C4S DFP-TG03 8 ...
RV50
4C4S DFP
ASME BPE
25.0x19.05x1.65
TG03
2036-RV704C4S CF-TG04 11 ...
RV70
4C4S CF
ASME BPE
50.5x25.4x1.65
TG04
2036-RV704C4S DFP-TG04 12...
RV70
4C4S DFP
ASME BPE
50.5x25.4x1.65
TG04
2036-RV1104C4S CF-TG05 18...
RV110
4C4S CF
ASME BPE
50.5x38.1x1.65
TG05
2036-RV1104C4S DFP-TG05 2...
RV110
4C4S DFP
ASME BPE
50.5x38.1x1.65
TG05
2036-RV1104C4S CF-TG06 18...
RV110
4C4S CF
ASME BPE
64.0x50.8x1.65
TG06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청