피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2657 - Ball Valve, manually-operated
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Ball Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/kugelhaene/manuell/2657.prj},{NB=2657-202/2-Wege Kugelhahn},{BUNR=},{DN=20},{LTA=25.000},{L=19.000},{H=115.000},{A1=32.500},{A2=78.000},{A3=14.000},{A4=60.000},{A5=40.000},{A6=27.850},{A7=15.000},{A8=73.500},{A9=33.900},{A10=5.000},{B2=34.400},{B3=49.940},{B4=65.000},{B5=62.850},{B6=10.850},{B7=28.100},{B8=0.500},{B9=2.200},{B10=2.860},{B11=2.000},{B12=51.000},{C1=23.000},{C2=36.000},{C3=8.000},{D1=30.000},{D2=40.000},{D3=34.500},{E1=22.690},{E2=20.310},{E3=27.470},{E4=4.300},{E5=44.950},{E6=4.300},{E7=18.940},{E9=28.500},{E10=36.500},{E13=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
[mm]
A7
Winkel an Flansch seitlich
[mm]
A8
Ebene Flansch oben
[mm]
A9
Breite Flansch unten
[mm]
A10
Radius bei A9
[mm]
B7
Dicke Mutter
[mm]
B8
Dicke B3
[mm]
B9
Mutter - Abstand am kl. Dm
[mm]
B10
Schraege an Mutter
[mm]
B11
Radius an Mutter
[mm]
B12
Dm mittig
[mm]
C2
Abstand von C3
[mm]
C3
kl. Dm unter Flansch
[mm]
D1
unten Breite
[mm]
D2
unten Tiefe
[mm]
D3
Ebene unten
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
E9
[mm]
E10
[mm]
E13
Angle
[mm]
2657-102/2-Way ball valve
10
16.000
25.000
57.000
33.900
4.000
23.400
0.930
3.300
3.220
2.000
43.000
36.000
8.000
27.000
31.500
29.000
22.690
20.310
27.470
4.300
44.950
4.300
18.940
28.500
36.500
40.000
2657-152/2-Way ball valve
15
20.000
25.000
57.000
33.900
4.000
23.400
0.930
3.300
3.220
2.000
43.000
36.000
8.000
27.000
31.500
29.000
22.690
20.310
27.470
4.300
44.950
4.300
18.940
28.500
36.500
40.000
2657-202/2-Way ball valve
20
25.000
15.000
73.500
33.900
5.000
28.100
0.500
2.200
2.860
2.000
51.000
36.000
8.000
30.000
40.000
34.500
22.690
20.310
27.470
4.300
44.950
4.300
18.940
28.500
36.500
40.000
2657-252/2-Way ball valve
25
32.000
15.000
74.000
33.900
5.000
31.300
0.500
4.000
3.150
3.000
59.000
36.000
8.000
30.000
40.000
39.000
26.220
23.000
30.800
4.500
45.000
4.500
20.150
37.500
45.500
40.000
2657-322/2-Way ball valve
32
40.000
15.000
97.000
43.900
5.000
35.200
0.530
5.000
3.780
3.000
70.400
42.000
11.000
35.000
50.000
46.000
29.790
26.800
36.000
4.830
41.000
4.600
22.950
46.000
48.500
50.000
2657-402/2-Way ball valve
40
50.000
15.000
104.000
43.900
5.000
38.300
0.830
5.650
3.730
3.500
81.500
36.800
10.000
35.000
50.000
52.000
29.790
26.800
36.000
4.830
41.000
4.600
22.950
46.000
48.500
50.000
2657-502/2-Way ball valve
50
63.000
15.000
114.000
43.900
5.000
46.700
0.510
6.000
3.240
4.000
99.000
50.000
10.000
40.000
60.000
62.000
33.760
30.400
40.000
4.960
41.000
4.770
26.480
57.500
65.500
63.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청