카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8804-Stainless Steel - 2/2 or 3/2 way ball valve with electric rotary actuator
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Ball Valves
Electromotive
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/kugelhaene/elektromotorisch/8804-edelstahl.prj},{NB=8804-172761-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=172761},{PPATH=8804sblva2tl.prj},{DN=50},{LTA=G 2},{AUSF=zweiteilig},{KV=275},{DRM=60},{STZ=17},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=5.950},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
LTA
[mm]
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
[m3/h]
DRM
Torque
[Nm]
STZ
90° rotation time
[s]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8804-172733-2/2-Wege-Kuge...
172733
10
G 1/4
zweiteilig
7
20
20
230 / 50
2.000
8804-172734-2/2-Wege-Kuge...
172734
12
G 3/8
zweiteilig
9
20
20
230 / 50
2.300
8804-172735-2/2-Wege-Kuge...
172735
15
G 1/2
zweiteilig
19
20
20
230 / 50
1.850
8804-172736-2/2-Wege-Kuge...
172736
20
G 3/4
zweiteilig
46
20
20
230 / 50
2.100
8804-172737-2/2-Wege-Kuge...
172737
25
G 1
zweiteilig
72
35
9
230 / 50-60
3.650
8804-172738-2/2-Wege-Kuge...
172738
32
G 1 1/4
zweiteilig
105
35
9
230 / 50-60
4.100
8804-172739-2/2-Wege-Kuge...
172739
40
G 1 1/2
zweiteilig
170
35
9
230 / 50-60
4.700
8804-172740-2/2-Wege-Kuge...
172740
50
G 2
zweiteilig
275
60
17
230 / 50-60
6.150
8804-172754-2/2-Wege-Kuge...
172754
10
G 1/4
zweiteilig
7
20
20
24 AC / DC
2.150
8804-172755-2/2-Wege-Kuge...
172755
12
G 3/8
zweiteilig
9
20
20
24 AC / DC
2.300
8804-172756-2/2-Wege-Kuge...
172756
15
G 1/2
zweiteilig
19
20
20
24 AC / DC
1.300
8804-172757-2/2-Wege-Kuge...
172757
20
G 3/4
zweiteilig
46
20
20
24 AC / DC
1.600
8804-172758-2/2-Wege-Kuge...
172758
25
G 1
zweiteilig
72
35
9
24 AC / DC
3.350
8804-172759-2/2-Wege-Kuge...
172759
32
G 1 1/4
zweiteilig
105
35
9
24 AC / DC
3.800
8804-172760-2/2-Wege-Kuge...
172760
40
G 1 1/2
zweiteilig
170
35
9
24 AC / DC
4.400
8804-172761-2/2-Wege-Kuge...
172761
50
G 2
zweiteilig
275
60
17
24 AC / DC
5.950
8804-172764-2/2-Wege-Kuge...
172764
10
G 1/4
dreiteilig
7
20
20
230 / 50
2.250
8804-172765-2/2-Wege-Kuge...
172765
12
G 3/8
dreiteilig
9
20
20
230 / 50
2.493
8804-172766-2/2-Wege-Kuge...
172766
15
G 1/2
dreiteilig
19
20
20
230 / 50
2.150
8804-172767-2/2-Wege-Kuge...
172767
20
G 3/4
dreiteilig
46
20
20
230 / 50
2.350
8804-172769-2/2-Wege-Kuge...
172769
25
G 1
dreiteilig
72
35
9
230 / 50-60
4.050
8804-172770-2/2-Wege-Kuge...
172770
32
G 1 1/4
dreiteilig
105
35
9
230 / 50-60
4.750
8804-172772-2/2-Wege-Kuge...
172772
40
G 1 1/2
dreiteilig
170
35
9
230 / 50-60
5.650
8804-172774-2/2-Wege-Kuge...
172774
50
G 2
dreiteilig
275
60
17
230 / 50-60
7.500
8804-172779-2/2-Wege-Kuge...
172779
10
G 1/4
dreiteilig
7
20
20
24 AC / DC
1.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청