카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0262 - Pneumatically operated 2/2 way Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Globe Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/geradsitzventile/pneumatisch/0262.prj},{NB=0262-028080-2/2-Wege-Ventil fuer Medien bis +140 Grad C},{BUNR=028080},{WW=A},{DN=12},{LTA=G 1/2},{KV=2.1},{FEDER=verstärkt},{DRUCK=-},{WKST=VA},{DWST=EPDM},{A1=40.000},{A2=9.600},{A3=2.500},{B1=24.000},{B2=30.000},{B3=36.000},{B4=4.900},{C1=74.000},{C2=MIN},{C3=27.000},{C4=MIN},{C5=MIN},{C6=MIN},{D1=MIN},{D2=MIN},{D3=MIN},{D4=MIN},{E1=20.960},{E2=14.000},{F1=MIN},{F2=MIN},{F3=MIN},{F4=MIN},{F5=MIN},{G1=0.000},{G2=MIN},{H1=MIN},{H2=MIN},{H3=MIN},{H4=MIN},{H5=MIN},{J1=2.750},{CNSMASSEXACT=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
[m3/h]
FEDER
Spring
ⁿ/ₐ
DRUCK
Pressure range
[bar]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0262-026059-2/2-way valve...
026059
A
10
G 3/8
1.0
normal
0 - 5
MS
EPDM
0.500
0262-026257-2/2-way valve...
026257
A
10
G 3/8
1.0
normal
0 - 5
MS
FPM
0.450
0262-026287-2/2-way valve...
026287
A
10
G 3/8
1.0
normal
0 - 5
MS
NBR
0.500
0262-027400-2/2-way valve...
027400
A
10
G 3/8
1.0
verstärkt
0 - 10
MS
EPDM
0.500
0262-026459-2/2-way valve...
026459
A
10
G 3/8
1.0
verstärkt
0 - 10
MS
FPM
0.500
0262-027643-2/2-way valve...
027643
A
10
G 3/8
1.0
verstärkt
0 - 10
MS
NBR
0.450
0262-026457-2/2-way valve...
026457
A
10
G 3/8
1.0
verstärkt
0 - 10
MS
PTFE / FPM
0.500
0262-027545-2/2-way valve...
027545
A
12
G 1/2
2.1
normal
0 - 3,5
MS
EPDM
0.550
0262-026088-2/2-way valve...
026088
A
12
G 1/2
2.1
normal
0 - 3,5
MS
FPM
0.550
0262-027734-2/2-way valve...
027734
A
12
G 1/2
2.1
normal
0 - 3,5
MS
NBR
0.550
0262-026079-2/2-way valve...
026079
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
0 - 6
MS
EPDM
0.550
0262-027926-2/2-way valve...
027926
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
0 - 6
MS
FPM
0.550
0262-027991-2/2-way valve...
027991
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
0 - 6
MS
NBR
0.550
0262-026200-2/2-way valve...
026200
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
0 - 6
MS
PTFE / EPDM
0.550
0262-028004-2/2-way valve...
028004
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
0 - 6
MS
PTFE / FPM
0.877
0262-028080-2/2-way valve...
028080
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
-
VA
EPDM
0.500
0262-027557-2/2-way valve...
027557
A
12
G 1/2
2.1
verstärkt
-
VA
PTFE / FPM
0.500
0262-028211-2/2-way valve...
028211
A
20
G 3/4
6.5
verstärkt
0 - 1,5
MS
EPDM
1.000
0262-028046-2/2-way valve...
028046
A
20
G 3/4
6.5
verstärkt
0 - 1,5
MS
FPM
1.000
0262-028072-2/2-way valve...
028072
A
20
G 3/4
6.5
verstärkt
0 - 1,5
MS
NBR
1.000
0262-029106-2/2-way valve...
029106
A
25
G 1
10.0
verstärkt
0 - 1
MS
EPDM
1.400
0262-028410-2/2-way valve...
028410
A
25
G 1
10.0
verstärkt
0 - 1
MS
FPM
1.400
0262-028071-2/2-way valve...
028071
A
25
G 1
10.0
verstärkt
0 - 1
MS
NBR
1.400
0262-026812-2/2-way valve...
026812
B
10
G 3/8
1.0
normal
0 - 10
MS
EPDM
0.500
0262-027891-2/2-way valve...
027891
B
10
G 3/8
1.0
normal
0 - 10
MS
FPM
0.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청