카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-SMS - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Seat valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/sitzventil/ventile/2300-sms.prj},{NB=2300-SMS-DN25-SA60-050-0-8696},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=25.0x1.2},{LTA=SA60},{ANTG=050},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=16},{NR=9},{LTAC=0},{ANTYV=8696},{ANTYVB='8696'},{DIST1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2300-SMS-DN15-SA58-050-0-...
15
12.0x1.0
SA58
050
5
2300-SMS-DN15-SA59-050-0-...
15
12.0x1.0
SA59
050
5
2300-SMS-DN15-SA58-070-0-...
15
18.0x1.0
SA58
070
5
2300-SMS-DN15-SA59-070-0-...
15
18.0x1.0
SA59
070
5
2300-SMS-DN20-SA59-050-0-...
20
18.0x1.0
SA59
050
10
2300-SMS-DN20-SA60-050-0-...
20
18.0x1.0
SA60
050
10
2300-SMS-DN20-SA59-070-0-...
20
25.0x1.2
SA59
070
10
2300-SMS-DN20-SA60-070-0-...
20
25.0x1.2
SA60
070
10
2300-SMS-DN25-SA60-050-0-...
25
25.0x1.2
SA60
050
16
2300-SMS-DN25-SA60-070-0-...
25
25.0x1.2
SA60
070
16
2300-SMS-DN25-SA60-090-0-...
25
25.0x1.2
SA60
090
16
2300-SMS-DN32-SA62-070-0-...
32
38.0x1.2
SA62
070
23
2300-SMS-DN32-SA62-090-0-...
32
38.0x1.2
SA62
090
23
2300-SMS-DN40-SA62-090-0-...
40
38.0x1.2
SA62
090
34
2300-SMS-DN40-SA62-130-0-...
40
38.0x1.2
SA62
130
36
2300-SMS-DN50-SA63-090-0-...
50
51.0x1.2
SA63
090
49
2300-SMS-DN50-SA63-130-0-...
50
51.0x1.2
SA63
130
53
2300-SMS-DN65-SA64-130-0-...
65
63.5x1.65
SA64
130
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청