카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VP-ISO - 2/2-way Diaphragm Valve tube valve body ISO
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vp-iso.prj},{NB=3233-290491-DN25-SA44-D050-VP-ISO},{PPATH=3233sbl-vp-pps-iso.prj},{BUNR=290491},{DN=25},{DWST=AB},{DN1=25},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=17.5},{BPAB=10},{BPEA=-},{DM=80},{NR=7},{CNSMASSEXACT=0.940}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection D1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3233-290482-DN08-SA40-D05...
290482
08
08
13.5x1.6
SA40
Top Stainless steel/Handw...
D051
2.1
10
-
0.403
3233-290483-DN08-SA40-D05...
290483
08
08
13.5x1.6
SA40
Top Stainless steel/Handw...
D051
2.1
-
10
0.404
3233-290487-DN15-SA42-D05...
290487
15
15
21.3x1.6
SA42
Top+Handwheel PPS
D050
6.7
10
-
0.600
3233-290488-DN15-SA42-D05...
290488
15
15
21.3x1.6
SA42
Top+Handwheel PPS
D050
6.7
-
10
0.600
3233-290489-DN20-SA43-D05...
290489
20
20
26.9x1.6
SA43
Top+Handwheel PPS
D050
13.0
10
-
0.709
3233-290490-DN20-SA43-D05...
290490
20
20
26.9x1.6
SA43
Top+Handwheel PPS
D050
13.0
-
10
0.800
3233-290491-DN25-SA44-D05...
290491
25
25
33.7x2.0
SA44
Top+Handwheel PPS
D050
17.5
10
-
0.940
3233-290492-DN25-SA44-D05...
290492
25
25
33.7x2.0
SA44
Top+Handwheel PPS
D050
17.5
-
10
0.920
3233-290493-DN32-SA45-D05...
290493
32
32
42.4x2.0
SA45
Top+Handwheel PPS
D050
36.0
10
-
1.491
3233-290494-DN32-SA45-D05...
290494
32
32
42.4x2.0
SA45
Top+Handwheel PPS
D050
36.0
-
10
1.519
3233-290495-DN40-SA46-D05...
290495
40
40
48.3x2.0
SA46
Top+Handwheel PPS
D050
47.0
10
-
1.916
3233-290497-DN40-SA46-D05...
290497
40
40
48.3x2.0
SA46
Top+Handwheel PPS
D050
47.0
-
10
2.000
3233-290498-DN50-SA47-D05...
290498
50
50
60.3x2.0
SA47
Top+Handwheel PPS
D050
70.0
7
-
3.274
3233-290499-DN50-SA47-D05...
290499
50
50
60.3x2.0
SA47
Top+Handwheel PPS
D050
70.0
-
7
2.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청