카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
2655
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2655/6014p.prj},{NB=6014-424117-3/2-Wege-Klein-Magnetventil direktwirkend},{BUNR=424117},{WW=C},{DN=2,0},{LTA=Flansch},{QNN=120},{DB=0-10},{WKST=Ms},{LEIS=8},{SPFR=230/50},{HB=HA17},{P=G1/4},{A=G1/8},{CNSMASSEXACT=0.360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
QNN
QNn-Value air
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LEIS
Power fo coil
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
P
Pressure connection
ⁿ/ₐ
A
Working connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6014-424103-3/2-way Solen...
424103
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/DC
HA17
G1/4
G1/4
0.420
6014-424104-3/2-way Solen...
424104
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/50
HA17
G1/4
G1/4
0.420
6014-424106-3/2-way Solen...
424106
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
110/50
HA17
G1/4
G1/4
0.420
6014-424107-3/2-way Solen...
424107
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
230/50
HA17
G1/4
G1/4
0.600
6014-424113-3/2-way Solen...
424113
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/DC
HA17
G1/4
G1/8
0.413
6014-424114-3/2-way Solen...
424114
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/50
HA17
G1/4
G1/8
0.410
6014-424116-3/2-way Solen...
424116
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
110/50
HA17
G1/4
G1/8
0.420
6014-424117-3/2-way Solen...
424117
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
230/50
HA17
G1/4
G1/8
0.360
6014-424118-3/2-way Solen...
424118
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/DC
HA18
G1/4
G1/4
0.360
6014-424119-3/2-way Solen...
424119
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/50
HA18
G1/4
G1/4
0.360
6014-424121-3/2-way Solen...
424121
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
110/50
HA18
G1/4
G1/4
0.380
6014-424122-3/2-way Solen...
424122
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
230/50
HA18
G1/4
G1/4
0.380
6014-424123-3/2-way Solen...
424123
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/DC
HA18
G1/4
G1/8
0.360
6014-424124-3/2-way Solen...
424124
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/50
HA18
G1/4
G1/8
0.409
6014-424126-3/2-way Solen...
424126
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
110/50
HA18
G1/4
G1/8
0.346
6014-424127-3/2-way Solen...
424127
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
230/50
HA18
G1/4
G1/8
0.360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청