피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8695 - Control head for decentralized automation of ELEMENT process valves
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/steuerkopf50mm.prj},{NB=8695-00265068-Connector - M12-F001-M002-Z003(medium)},{BUNR=00265068},{VENTILTYP=20XX},{VARIANTE=Multipol},{ELAN=MP},{KOMM=0},{FAN=00},{ATEX=ja},{ACTIVE=1},{HIDE=1},{XAA661=Stecker - M12},{XAB508=Rückmelder},{XAA593=-},{XAA932=CLASSIC - Antrieb},{XZA001=ATEX},{CNSMASSEXACT=0.320},{XAB508X=F001},{XAA593X=-},{XAA932X=M002},{XZA001X=Z003},{LODLEVEL=medium},{INFO=Information zu diesem Typ}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
XAA661
electric connection
ⁿ/ₐ
XAB508
Function
ⁿ/ₐ
XAA593
fluidic connection
ⁿ/ₐ
XAA932
mounting type
ⁿ/ₐ
XZA001
ATEX approval
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8695-00265067-Connector -...
00265067
Connector - M12
Sensor
Inner thread
ELEMENT - Drive
ATEX
0.305
8695-00234246-Connector -...
00234246
Connector - M12
Sensor
Inner thread
ELEMENT - Drive
-
0.310
8695-00248993-Connector -...
00248993
Connector - M12
Sensor
Hose connector
ELEMENT - Drive
-
0.600
8695-00265068-Connector -...
00265068
Connector - M12
Sensor
-
CLASSIC - Drive
ATEX
0.320
8695-00265938-Connector -...
00265938
Connector - M12
Sensor
-
CLASSIC - Drive
-
0.310
8695-00227442-Connector -...
00227442
Connector - M12
Control head
Inner thread
ELEMENT - Drive
-
0.310
8695-00265072-Connector -...
00265072
Connector - M12
Control head
Inner thread
CLASSIC - Drive
ATEX
0.500
8695-00238727-Connector -...
00238727
Connector - M12
Control head
Inner thread
CLASSIC - Drive
-
0.310
8695-00227443-Connector -...
00227443
Connector - M12
Control head
Hose connector
ELEMENT - Drive
-
0.001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청