카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032 - Zero Deadleg T Valve, ISO Clamp
Buerkert
Products (A - Z)
2032
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2032/2032-iso-clamp.prj},{NB=2032 - T-Ventil, ISO with Clamp - DN50-SA48-TC47-H},{PPATH=2032sbldm125.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=65},{D1=76.1x2.0},{LTA1=SA48},{DN2=50},{D2=77.5x60.3x2.0},{LTA2=TC47},{ANTG=H},{KV=51.5},{BPAB=8.0},{BPEA=7.0},{LTA1G=SA48},{LTA2G=SA47},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{NR=65},{DIST1=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice Main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2032-Pneumatically operat...
8
20
26.9x1.6
SA43
10
34x17.2x1.6
TC41
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
25
33.7x2.0
SA44
8
25x13.5x1.6
TC40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
32
42.4x2.0
SA45
8
25x13.5x1.6
TC40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
32
42.4x2.0
SA45
10
34x17.2x1.6
TC41
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
40
48.3x2.0
SA46
8
25x13.5x1.6
TC40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
8
13.5x1.6
SA40
8
25x13.5x1.6
TC40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
8
13.5x1.6
SA40
8
25x13.5x1.6
TC40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
10
17.2x1.6
SA41
8
25x13.5x1.6
TC40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
10
17.2x1.6
SA41
8
25x13.5x1.6
TC40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
15
21.3x1.6
SA42
15
34x21.3x1.6
TC42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
15
21.3x1.6
SA42
15
34x21.3x1.6
TC42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
8
25x13.5x1.6
TC40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
8
25x13.5x1.6
TC40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
15
34x21.3x1.6
TC42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
26.9x1.6
SA43
15
34x21.3x1.6
TC42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
25
33.7x1.6
SA44
15
34x21.3x1.6
TC42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
25
33.7x1.6
SA44
15
34x21.3x1.6
TC42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
32
42.4x2.0
SA45
15
34x21.3x1.6
TC42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
32
42.4x2.0
SA45
15
34x21.3x1.6
TC42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
8
25x13.5x1.6
TC40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
8
25x13.5x1.6
TC40
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
15
34x21.3x1.6
TC42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
48.3x2.0
SA46
15
34x21.3x1.6
TC42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
50
60.3x2.0
SA47
8
25x13.5x1.6
TC40
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
50
60.3x2.0
SA47
8
25x13.5x1.6
TC40
E
4.5
10.0
10.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2032 - Zero Deadleg T Valve, ISO
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ASME
Buerkert
08.12.2023
2032 - T-VENTIL others
Buerkert
08.12.2023
8645BM - 8645 busmodule
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, DIN+SMS Clamp
Buerkert
08.12.2023
BBS-05 - Sterile orbital Quick Connect
Buerkert
08.12.2023
BN 48751 - Blind rivets countersunk, Open end, Alumunium, 5056 Aluminium, P...
Bossard Inch
29.11.2018
6604apm - multiple manifold
Buerkert
08.12.2023
2712-ISO - 2/2-way Globe Control Valve, DN 10-100
Buerkert
08.12.2023
8791 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2301-MUFFE - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design thread...
Buerkert
08.12.2023
8690 - Pneumatic control unit for decentralized automation of ELEMENT proce...
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청