카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032 - Zero Deadleg T Valve, DIN+SMS
Buerkert
Products (A - Z)
2032
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2032/2032-din-sms.prj},{NB=2032 - T-Ventil, DIN/SMS - DN40-SD46-SD46-G},{PPATH=2032sbldm100.prj},{DN=40},{DWST=EA},{DN1=40},{D1=41x1.5},{LTA1=SD46},{DN2=40},{D2=41x1.5},{LTA2=SD46},{ANTG=G},{KV=30.0},{BPAB=6.5},{BPEA=6.0},{LTA1G=SD46},{LTA2G=SD46},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=20},{DIST1=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2032-Pneumatically operat...
8
40
40x1.5
SC47
8
6.0x1.0
SC40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
40
40x1.5
SC47
15
10.0x1.0
SC42
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
8
50
52x1.5
SC48
8
6.0x1.0
SC40
C
1.0
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
15
19x1.5
SD42
15
19x1.5
SD42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
15
19x1.5
SD42
15
19x1.5
SD42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
23x1.5
SD43
15
19x1.5
SD42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
20
23x1.5
SD43
15
19x1.5
SD42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
32
35x1.5
SD45
15
19x1.5
SD42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
32
35x1.5
SD45
15
19x1.5
SD42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
41x1.5
SD46
15
19x1.5
SD42
D
4.0
8.5
5.0
2032-Pneumatically operat...
15
40
41x1.5
SD46
15
19x1.5
SD42
E
4.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
20
20
23x1.5
SD43
20
23x1.5
SD43
E
7.0
10.0
5.0
2032-Pneumatically operat...
20
20
23x1.5
SD43
20
23x1.5
SD43
F
7.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
20
32
35x1.5
SD45
20
23x1.5
SD43
E
7.0
10.0
5.0
2032-Pneumatically operat...
20
32
35x1.5
SD45
20
23x1.5
SD43
F
7.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
20
40
41x1.5
SD46
20
23x1.5
SD43
E
7.0
10.0
5.0
2032-Pneumatically operat...
20
40
41x1.5
SD46
20
23x1.5
SD43
F
7.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
25
25
29x1.5
SD44
25
29x1.5
SD44
E
12.0
3.0
2032-Pneumatically operat...
25
25
29x1.5
SD44
25
29x1.5
SD44
F
12.0
10.0
7.5
2032-Pneumatically operat...
40
40
41x1.5
SD46
40
41x1.5
SD46
G
30.0
6.5
6.0
2032-Pneumatically operat...
40
40
41x1.5
SD46
40
41x1.5
SD46
H
30.5
10.0
10.0
2032-Pneumatically operat...
50
50
53x1.5
SD47
50
53x1.5
SD47
G
51.5
4.5
2.5
2032-Pneumatically operat...
50
50
53x1.5
SD47
50
53x1.5
SD47
H
51.5
8.0
7.0
2032-Pneumatically operat...
25
25
28x1.5
SC45
25
28x1.5
SC45
E
12.0
3.0
2032-Pneumatically operat...
25
25
28x1.5
SC45
25
28x1.5
SC45
F
12.0
10.0
7.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청