카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5281 - 2/2-Way-Solenoid-Valve
Buerkert
Solenoid Valves
Water Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/wasserventile/5281.prj},{NB=5281-2/2-Wege-Magnetventil-134393},{BUNR=134393},{WW=A},{DN=50},{LTA=G2},{KV=40},{PP=0,2-16},{U=024/DC},{DW=EPDM},{GS=0},{HB=0},{MH=24.700},{MA=40.000},{UK=83.500},{L=164.000},{CNSMASSEXACT=4.774}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 3. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
cv-value-water
[m³/h]
PP
Pressure range
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency
[V/Hz]
DW
Sealing material
ⁿ/ₐ
GS
with appliance plug socket?
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
UK
Lower egde
[mm]
L
Total length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
5281-2/2-way-solenoid-val...
134317
A
13
G1/2
4
0,2-16
024/DC
NBR
0
0
33.000
65.000
0.614
5281-2/2-way-solenoid-val...
134318
A
13
G1/2
4
0,2-16
024/50-60
NBR
0
0
33.000
65.000
0.212
5281-2/2-way-solenoid-val...
134319
A
13
G1/2
4
0,2-16
110/50-60
NBR
0
0
33.000
65.000
0.605
5281-2/2-way-solenoid-val...
134320
A
13
G1/2
4
0,2-16
230/50-60
NBR
0
0
33.000
65.000
0.630
5281-2/2-way-solenoid-val...
134345
A
13
G1/2
4
0,2-16
024/DC
FPM
0
0
33.000
65.000
0.635
5281-2/2-way-solenoid-val...
134346
A
13
G1/2
4
0,2-16
024/50-60
FPM
0
0
33.000
65.000
0.632
5281-2/2-way-solenoid-val...
134347
A
13
G1/2
4
0,2-16
110/50-60
FPM
0
0
33.000
65.000
0.624
5281-2/2-way-solenoid-val...
134348
A
13
G1/2
4
0,2-16
230/50-60
FPM
0
0
33.000
65.000
0.627
5281-2/2-way-solenoid-val...
134373
A
13
G1/2
4
0,2-16
024/DC
EPDM
0
0
33.000
65.000
0.639
5281-2/2-way-solenoid-val...
134374
A
13
G1/2
4
0,2-16
024/50-60
EPDM
0
0
33.000
65.000
0.633
5281-2/2-way-solenoid-val...
134375
A
13
G1/2
4
0,2-16
110/50-60
EPDM
0
0
33.000
65.000
0.625
5281-2/2-way-solenoid-val...
134376
A
13
G1/2
4
0,2-16
230/50-60
EPDM
0
0
33.000
65.000
0.628
5281-2/2-way-solenoid-val...
134321
A
20
G3/4
5
0,2-16
024/DC
NBR
0
0
38.500
100.000
1.420
5281-2/2-way-solenoid-val...
134322
A
20
G3/4
5
0,2-16
024/50-60
NBR
0
0
38.500
100.000
1.018
5281-2/2-way-solenoid-val...
134323
A
20
G3/4
5
0,2-16
110/50-60
NBR
0
0
38.500
100.000
1.039
5281-2/2-way-solenoid-val...
134324
A
20
G3/4
5
0,2-16
230/50-60
NBR
0
0
38.500
100.000
1.469
5281-2/2-way-solenoid-val...
134349
A
20
G3/4
5
0,2-16
024/DC
FPM
0
0
38.500
100.000
1.053
5281-2/2-way-solenoid-val...
134350
A
20
G3/4
5
0,2-16
024/50-60
FPM
0
0
38.500
100.000
1.100
5281-2/2-way-solenoid-val...
134351
A
20
G3/4
5
0,2-16
110/50-60
FPM
0
0
38.500
100.000
1.041
5281-2/2-way-solenoid-val...
134352
A
20
G3/4
5
0,2-16
230/50-60
FPM
0
0
38.500
100.000
1.045
5281-2/2-way-solenoid-val...
134377
A
20
G3/4
5
0,2-16
024/DC
EPDM
0
0
38.500
100.000
1.048
5281-2/2-way-solenoid-val...
134378
A
20
G3/4
5
0,2-16
024/50-60
EPDM
0
0
38.500
100.000
1.084
5281-2/2-way-solenoid-val...
134379
A
20
G3/4
5
0,2-16
110/50-60
EPDM
0
0
38.500
100.000
1.036
5281-2/2-way-solenoid-val...
134380
A
20
G3/4
5
0,2-16
230/50-60
EPDM
0
0
38.500
100.000
1.073
5281-2/2-way-solenoid-val...
134325
A
25
G1
10
0,2-16
024/DC
NBR
0
0
47.000
115.000
1.469
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청