카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6212 - Diaphragm valve 2/2 way servo-assisted
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/6212.prj},{NB=6212-139658-2/2-Wege-Magnetventil mit Servomembran},{BUNR=139658},{WW=B},{DB=0,2-6},{DN=20.000},{LTA=G 1},{SPFR=024/DC},{DWST=AA},{WKST=MS},{A1=60.000},{A2=60.000},{A3=7.000},{A4=29.500},{A5=6.500},{B1=80.000},{B2=12.000},{B3=36.000},{C1=53.000},{C2=11.000},{C3=19.000},{D1=50.000},{D2=50.000},{D3=41.000},{D4=41.000},{D5=28.000},{D6=23.850},{D7=18.000},{E1=17.000},{E2=20.000},{F1=33.250},{F2=18.000},{F3=16.000},{G1=12.000},{G2=14.700},{G3=7.000},{G4=2.950},{G5=0.050},{G6=6.000},{G7=15.000},{H1=19.000},{H2=46.000},{H3=46.000},{H4=5.400},{H5=8.500},{H6=5.000},{AUSF=PPE/PA},{CNSMASSEXACT=0.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
[bar]
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
[V / Hz]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6212-138930-2/2-2/2-way S...
138930
A
0,2-10
10.000
G 3/8
024/DC
BB
MS
0.310
6212-138933-2/2-2/2-way S...
138933
A
0,2-10
10.000
G 3/8
024/DC
FF
MS
0.316
6212-138936-2/2-2/2-way S...
138936
A
0,2-10
10.000
G 3/8
024/DC
AA
MS
0.310
6212-138943-2/2-2/2-way S...
138943
A
0,2-10
10.000
G 1/2
024/DC
BB
MS
0.270
6212-138946-2/2-2/2-way S...
138946
A
0,2-10
10.000
G 1/2
024/DC
FF
MS
0.270
6212-138949-2/2-2/2-way S...
138949
A
0,2-10
10.000
G 1/2
024/DC
AA
MS
0.280
6212-138956-2/2-2/2-way S...
138956
A
0,2-10
13.000
G 1/2
024/DC
BB
MS
0.426
6212-138959-2/2-2/2-way S...
138959
A
0,2-10
13.000
G 1/2
024/DC
FF
MS
0.427
6212-138962-2/2-2/2-way S...
138962
A
0,2-10
13.000
G 1/2
024/DC
AA
MS
0.426
6212-138968-2/2-2/2-way S...
138968
A
0,2-10
13.000
G 3/4
024/DC
BB
MS
0.360
6212-138971-2/2-2/2-way S...
138971
A
0,2-10
13.000
G 3/4
024/DC
FF
MS
0.410
6212-138974-2/2-2/2-way S...
138974
A
0,2-10
13.000
G 3/4
024/DC
AA
MS
0.360
6212-138980-2/2-2/2-way S...
138980
A
0,2-10
20.000
G 3/4
024/DC
BB
MS
1.004
6212-138983-2/2-2/2-way S...
138983
A
0,2-10
20.000
G 3/4
024/DC
FF
MS
1.006
6212-138986-2/2-2/2-way S...
138986
A
0,2-10
20.000
G 3/4
024/DC
AA
MS
1.000
6212-138992-2/2-2/2-way S...
138992
A
0,2-10
20.000
G 1
024/DC
BB
MS
0.850
6212-138995-2/2-2/2-way S...
138995
A
0,2-10
20.000
G 1
024/DC
FF
MS
0.840
6212-138998-2/2-2/2-way S...
138998
A
0,2-10
20.000
G 1
024/DC
AA
MS
0.833
6212-139602-2/2-2/2-way S...
139602
B
0,2-6
10.000
G 3/8
024/DC
BB
MS
0.310
6212-139605-2/2-2/2-way S...
139605
B
0,2-6
10.000
G 3/8
024/DC
FF
MS
0.310
6212-139608-2/2-2/2-way S...
139608
B
0,2-6
10.000
G 3/8
024/DC
AA
MS
0.308
6212-139612-2/2-2/2-way S...
139612
B
0,2-6
10.000
G 1/2
024/DC
BB
MS
0.269
6212-139615-2/2-2/2-way S...
139615
B
0,2-6
10.000
G 1/2
024/DC
FF
MS
0.267
6212-139618-2/2-2/2-way S...
139618
B
0,2-6
10.000
G 1/2
024/DC
AA
MS
0.321
6212-139622-2/2-2/2-way S...
139622
B
0,2-6
13.000
G 1/2
024/DC
BB
MS
0.425
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청