카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6430 - Piston valve, 3/2-way, servo-assisted
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/32wege/6430.prj},{NB=6430-361886-Servogesteuertes_3/2_Wege_Kolbenventil},{BUNR=361886},{AUSF=Standard},{VAR=},{WW=D},{DN=12.0},{LTA=GM84},{BLTA=G1/2},{WKST=MS},{DWST=FKM},{SP=048},{FR=DC},{LEIS=08},{LTAR=G3/4},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.100},{RN=MIN},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN},{SAS=FB02},{WNKL=180},{PPATH=6430sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
VAR
[mm]
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
BLTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
[Hz]
LEIS
power
[W]
LTAR
Port connection R
ⁿ/ₐ
GSD
valve connector
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SAS
Interface
ⁿ/ₐ
6430-351164-3/2-way-solen...
351164
Standard
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.880
FB02
6430-351169-3/2-way-solen...
351169
Vakuum
NA02
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.890
FB02
6430-351172-3/2-way-solen...
351172
fremdluftgesteuert
ME36
C
8.0
GM82
G1/4
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G1/4
1.000
FB02
6430-351175-3/2-way-solen...
351175
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G3/4
1.100
FB02
6430-351179-3/2-way-solen...
351179
Vakuum
NA02
C
12.0
GM84
G1/2
MS
NBR
024
DC
08
G3/4
1.150
FB02
6430-351181-3/2-way-solen...
351181
fremdluftgesteuert
ME36
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G1/2
1.300
FB02
6430-351235-3/2-way-solen...
351235
Standard
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
DC
08
G1
2.250
FB02
6430-351237-3/2-way-solen...
351237
Vakuum
NA02
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
DC
08
G1
2.300
FB02
6430-351239-3/2-way-solen...
351239
fremdluftgesteuert
ME36
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/4
2.500
FB02
6430-351241-3/2-way-solen...
351241
Standard
C
25.0
GM86
G1
RG
NBR
024
DC
08
G1 1/4
2.800
FB02
6430-351243-3/2-way-solen...
351243
Vakuum
NA02
C
25.0
GM86
G1
RG
NBR
024
DC
08
G1 1/4
2.850
FB02
6430-351247-3/2-way-solen...
351247
Standard
C
40.0
GM88
G1 1/2
RG
NBR
024
DC
08
G2
6.200
FB02
6430-351249-3/2-way-solen...
351249
Vakuum
NA02
C
40.0
GM88
G1 1/2
RG
NBR
024
DC
08
G2
6.300
FB02
6430-357601-3/2-way-solen...
357601
Standard
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357602-3/2-way-solen...
357602
Standard
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357603-3/2-way-solen...
357603
Standard
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357604-3/2-way-solen...
357604
Standard
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
230
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357605-3/2-way-solen...
357605
Standard
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
230
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357606-3/2-way-solen...
357606
Impulsausführung
CF02, HA01
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
11
G3/8
1.000
FB02
6430-357608-3/2-way-solen...
357608
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357609-3/2-way-solen...
357609
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357610-3/2-way-solen...
357610
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357611-3/2-way-solen...
357611
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
230
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357612-3/2-way-solen...
357612
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
230
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357613-3/2-way-solen...
357613
Impulsausführung
CF02, HA01
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
11
G3/4
1.300
FB02
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청