카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/32wege/6014.prj},{NB=6014-126215-3/2-Wege-Klein-Magnetventil},{BUNR=126215},{WW=D},{DN=2},{LTA=G1/4},{KV=0,11},{DB=0-10},{WKST=MS},{LEIS=8},{SPFR=230/50},{HB=HA17},{CNSMASSEXACT=0.421}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LEIS
Power fo coil
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6014-125329-3/2-way Solen...
125329
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/DC
0
0.333
6014-125331-3/2-way Solen...
125331
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/50
0
0.330
6014-126137-3/2-way Solen...
126137
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
110/50
0
0.324
6014-125332-3/2-way Solen...
125332
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
230/50
0
0.325
6014-125333-3/2-way Solen...
125333
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/DC
0
0.332
6014-125334-3/2-way Solen...
125334
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/50
0
0.328
6014-125335-3/2-way Solen...
125335
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
110/50
0
0.325
6014-125336-3/2-way Solen...
125336
C
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
230/50
0
0.326
6014-125348-3/2-way Solen...
125348
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/DC
0
0.435
6014-126138-3/2-way Solen...
126138
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/50
0
0.433
6014-126139-3/2-way Solen...
126139
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
110/50
0
0.428
6014-126140-3/2-way Solen...
126140
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
230/50
0
0.426
6014-125341-3/2-way Solen...
125341
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
24/DC
0
0.331
6014-125340-3/2-way Solen...
125340
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
24/50
0
0.327
6014-126141-3/2-way Solen...
126141
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
110/50
0
0.323
6014-125342-3/2-way Solen...
125342
C
2,5
G1/8
0,16
0-6
MS
8
230/50
0
0.325
6014-126142-3/2-way Solen...
126142
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
24/DC
0
0.435
6014-126143-3/2-way Solen...
126143
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
24/50
0
0.430
6014-126144-3/2-way Solen...
126144
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
110/50
0
0.004
6014-126145-3/2-way Solen...
126145
C
2,5
G1/4
0,16
0-6
MS
8
230/50
0
0.427
6014-126195-3/2-way Solen...
126195
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/DC
0
0.333
6014-126196-3/2-way Solen...
126196
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
24/50
0
0.327
6014-126197-3/2-way Solen...
126197
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
110/50
0
0.322
6014-125355-3/2-way Solen...
125355
D
1,5
G1/8
0,07
0-16
MS
8
230/50
0
0.325
6014-125357-3/2-way Solen...
125357
D
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/DC
0
0.335
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청