카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014eexi - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/6014eexi.prj},{NB=6014-146214-3/2-Wege-Klein-Magnetventil-direktwirkend-exxi},{BUNR=146214},{WW=C},{DN=0,9},{LTA=G1/8},{QNN=30},{DB=Vakuum bis 10},{WKST=MS},{CNSMASSEXACT=0.425}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
QNN
QNn-Value air
ⁿ/ₐ
DBML
Pressure range
ⁿ/ₐ
WKSTML
Body material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6014-144540-3/2-way Solen...
144540
C
0,9
Flansch
30
Vakuum bis 10
Edelstahl
0.443
6014-146214-3/2-way Solen...
146214
C
0,9
G1/8
30
Vakuum bis 10
MS
0.425
6014-147226-3/2-way Solen...
147226
C
0,9
G1/8
30
Vakuum bis 10
Edelstahl
0.419
6014-147227-3/2-way Solen...
147227
C
0,9
Flansch
30
Vakuum bis 10
MS
0.457
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청