카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6011a - 2/2-Way-mini-solenoid-valve analytical
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/6011a.prj},{NB=6011-137817-2/2-Wege-Mini-Magnetventil Analyse},{BUNR=137817},{WW=A},{DN=2.0},{WKST=VA},{LTA=Flansch},{SP=230},{FR=50},{KV=0.11},{PN=0-8},{STECKERBILD=C},{A=MIN},{C=20.0},{D=11.0},{PRA=2},{CNSMASSEXACT=0.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
[mm]
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m3/h]
PN
Pressure range
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6011-137794-2/2-Way-mini-...
137794
A
1.6
Ms
G1/8
24
DC
0.06
0-6
0.110
6011-137795-2/2-Way-mini-...
137795
A
1.6
Ms
G1/8
230
50
0.06
0-12
0.125
6011-137800-2/2-Way-mini-...
137800
A
1.6
VA
G1/8
24
DC
0.06
0-6
0.110
6011-137801-2/2-Way-mini-...
137801
A
1.6
VA
G1/8
230
50
0.06
0-12
0.150
6011-137796-2/2-Way-mini-...
137796
A
2.0
Ms
G1/8
24
DC
0.11
0-4.5
0.115
6011-137797-2/2-Way-mini-...
137797
A
2.0
Ms
G1/8
230
50
0.11
0-8
0.125
6011-137802-2/2-Way-mini-...
137802
A
2.0
VA
G1/8
24
DC
0.11
0-4.5
0.106
6011-137803-2/2-Way-mini-...
137803
A
2.0
VA
G1/8
230
50
0.11
0-8
0.125
6011-137798-2/2-Way-mini-...
137798
A
2.4
MS
G1/8
24
DC
0.13
0-3
0.120
6011-137799-2/2-Way-mini-...
137799
A
2.4
MS
G1/8
230
50
0.13
0-6
0.125
6011-137804-2/2-Way-mini-...
137804
A
2.4
VA
G1/8
24
DC
0.13
0-3
0.100
6011-137805-2/2-Way-mini-...
137805
A
2.4
VA
G1/8
230
50
0.13
0-6
0.125
6011-137806-2/2-Way-mini-...
137806
A
1.2
Ms
Flansch
24
DC
0.045
0-12
0.100
6011-137807-2/2-Way-mini-...
137807
A
1.2
Ms
Flansch
230
50
0.045
0-21
0.098
6011-137812-2/2-Way-mini-...
137812
A
1.2
VA
Flansch
24
DC
0.06
0-12
0.093
6011-137813-2/2-Way-mini-...
137813
A
1.2
VA
Flansch
230
50
0.06
0-21
0.100
6011-137808-2/2-Way-mini-...
137808
A
1.6
Ms
Flansch
24
DC
0.06
0-6
0.095
6011-137809-2/2-Way-mini-...
137809
A
1.6
Ms
Flansch
230
50
0.06
0-12
0.100
6011-137814-2/2-Way-mini-...
137814
A
1.6
VA
Flansch
24
DC
0.06
0-6
0.092
6011-137815-2/2-Way-mini-...
137815
A
1.6
VA
Flansch
230
50
0.06
0-12
0.100
6011-137810-2/2-Way-mini-...
137810
A
2.0
Ms
Flansch
24
DC
0.11
0-4.5
0.094
6011-137811-2/2-Way-mini-...
137811
A
2.0
Ms
Flansch
230
50
0.11
0-8
0.098
6011-137816-2/2-Way-mini-...
137816
A
2.0
VA
Flansch
24
DC
0.11
0-4.5
0.124
6011-137817-2/2-Way-mini-...
137817
A
2.0
VA
Flansch
230
50
0.11
0-8
0.100
6011-163545-2/2-Way-mini-...
163545
A
1.6
Ms
G1/8
24
DC
0.06
0-6
0.118
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청