피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Standard Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S Type) - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor 1/8 - 1/2 HP
Gearmotor
Concentric hollow shaft / Concentric solid shaft (F3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/gearmotor/concentric_hollow_solid_shaft_f3_series/f3s_type_asmtab.prj},{NB=F3S20N5-MF1AENNone},{PN1=F3S20N5-MF1AEN},{COPY=},{COPY2=},{WNC=IP-44},{MPP=1/8 HP},{AR=1/5},{NRS50=300},{NRS60=360},{OST50=22},{OST60=19},{OSOHL=220},{SD=3/4},{OSH=20},{PTB=},{PCT=None},{MS=1},{BS=-},{W=15},{P=3},{VER2=1},{VT=200},{VOLT=},{VPN=},{MCT=0.1kw},{BT=No},{RT=1/5},{NEW=MIN},{TOIT=A-BOX(aluminum)},{TB=A},{RT1='1/5','1/7.5','1/10','1/12.5','1/15','1/20','1/25','1/30','1/40','1/50','1/60'},{CNSORDERNO1=T010},{CNSORDERNO2=A},{VER=0},{VERS=0},{GH=F3S20-2},{M=T010},{SYMBOL=-},{ME=010M},{T=A},{BW=-},{PPATH=assemblies/f3s_type_asmtpl.prj},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
VV
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MPP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OSH
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
F3SM-20-5-T010A
F3S20N5-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
1/5
300
360
22
19
220
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-7-T010A
F3S20N7-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 7:1
2/15
200
240
34
28
243
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-10-T010A
F3S20N10-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
C - 10:1
1/10
150
180
46
38
265
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-12-T010A
F3S20N12-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
D - 12:1
2/25
120
144
58
48
285
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-15-T010A
F3S20N15-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
E - 15:1
1/15
100
120
68
58
297
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-20-T010A
F3S20N20-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
F - 20:1
1/20
75
90
97
76
330
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-25-T010A
F3S20N25-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
G - 25:1
1/25
60
72
115
97
353
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-30-T010A
F3S20N30-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
H - 30:1
2/59
50
60
142
115
375
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-40-T010A
F3S20N40-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
I - 40:1
1/40
37.5
45
186
159
407
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-50-T010A
F3S20N50-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
J - 50:1
1/50
30
36
221
195
418
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-20-60-T010A
F3S20N60-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
K - 60:1
1/59
25
30
274
221
418
W/O Brake
3/4
20
1
-
15
F3SM-25-80-T010A
F3S25N80-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
L - 80:1
1/80
18.8
22.5
345
283
573
W/O Brake
1
25
1
-
18
F3SM-25-100-T010A
F3S25N100-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
M - 100:1
19/1880
15
18
434
363
573
W/O Brake
1
25
1
-
18
F3SM-25-120-T010A
F3S25N120-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
N - 120:1
1/120
12.5
15
522
434
573
W/O Brake
1
25
1
-
18
F3SM-25-160-T010A
F3S25N160-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
O - 160:1
1/160
9.4
11.2
690
584
573
W/O Brake
1
25
1
-
18
F3SM-25-200-T010A
F3S25N200-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
P - 200:1
1/200
7.5
9
867
717
573
W/O Brake
1
25
1
-
18
F3SM-25-240-T010A
F3S25N240-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
R - 240:1
1/240
5
6
894
867
573
W/O Brake
1
25
1
-
18
F3SM-30-300-T010A
F3S30N300-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
S - 300:1
77/23400
5
6
1159
974
706
W/O Brake
1-1/4
30
1
-
23
F3SM-30-375-T010A
F3S30N375-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
T - 375:1
11/4095
4
4.8
1460
1213
706
W/O Brake
1-1/4
30
1
-
23
F3SM-35-450-T010A
F3S35N450-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
U - 450:1
8/3655
3.3
4
1752
1460
816
W/O Brake
1-1/4
35
1
-
31
F3SM-35-600-T010A
F3S35N600-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
V - 600:1
133/80410
2.5
3
2195
1832
816
W/O Brake
1-1/4
35
1
-
31
F3SM-35-750-T010A
F3S35N750-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
W - 750:1
14/10105
2
2.4
2753
2292
816
W/O Brake
1-1/4
35
1
-
31
F3SM-45-900-T010A
F3S45N900-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
X - 900:1
7/6360
1.7
2
3549
2956
1167
W/O Brake
1-3/8
45
1
-
46
F3SM-45-1200-T010A
F3S45N12X-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
Y - 1200:1
7/8480
1.3
1.5
4726
3939
1167
W/O Brake
1-3/8
45
1
-
46
F3SM-55-1500-T010A
F3S55N15X-MF1AEN
F3 series (Hollow shaft t...
Hollow Shaft
3-phase Induction
Right-Angle Hollow Shaft ...
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
Z - 1500:1
7/10600
1
1.2
6258
5213
2203
W/O Brake
2
55
1
-
168
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청