Flange Mount
Brother Gearmotors
For BIC
High efficiency induction gearmotor (IE3)
Standard gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/for_bic/high_eff_indu_gearmotor_for_bic_ie3/standard_gearmotor_bic/parallel_shaft_g3_series/g3_bic_flange_ie_asmtab.prj},{NB=G3F32N10-MB15TMAEN},{VT=575 60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=1.5kW},{B=w/o Brake},{OS=32},{TBT=MD_E-BOX},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=G3F32N10-MB15TMAEN},{ORDERNO=-},{MS=IE3},{MT=Gearmotor},{TYPE=Flange},{GH=GF32},{KEY=32},{KEY1=0},{SPC=SP032E5},{GHL=180.5},{MR=-},{M=MD-PE150},{FC=MD-PE150M},{MFC=268.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=449.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3F28N5-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3F28N5-MB08TAVEN
G3F28N5-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3F28N5-MB08TAVEB2
G3F28N5-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3F28N5-MB08TAVEB4
G3F28N5-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/5
28
E-BOX
G3F28N5-MB08TAVEJ2
G3F28N5-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/5
28
E-BOX
G3F28N5-MB08TAVEJ4
G3F28N10-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3F28N10-MB08TAVEN
G3F28N10-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3F28N10-MB08TAVEB2
G3F28N10-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3F28N10-MB08TAVEB4
G3F28N10-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/10
28
E-BOX
G3F28N10-MB08TAVEJ2
G3F28N10-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/10
28
E-BOX
G3F28N10-MB08TAVEJ4
G3F28N15-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/15
28
E-BOX
G3F28N15-MB08TAVEN
G3F28N15-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/15
28
E-BOX
G3F28N15-MB08TAVEB2
G3F28N15-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/15
28
E-BOX
G3F28N15-MB08TAVEB4
G3F28N15-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/15
28
E-BOX
G3F28N15-MB08TAVEJ2
G3F28N15-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/15
28
E-BOX
G3F28N15-MB08TAVEJ4
G3F28N20-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/20
28
E-BOX
G3F28N20-MB08TAVEN
G3F28N20-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/20
28
E-BOX
G3F28N20-MB08TAVEB2
G3F28N20-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/20
28
E-BOX
G3F28N20-MB08TAVEB4
G3F28N20-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/20
28
E-BOX
G3F28N20-MB08TAVEJ2
G3F28N20-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/20
28
E-BOX
G3F28N20-MB08TAVEJ4
G3F28N25-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/25
28
E-BOX
G3F28N25-MB08TAVEN
G3F28N25-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/25
28
E-BOX
G3F28N25-MB08TAVEB2
G3F28N25-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/25
28
E-BOX
G3F28N25-MB08TAVEB4
G3F28N25-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/25
28
E-BOX
G3F28N25-MB08TAVEJ2
G3F28N25-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/25
28
E-BOX
G3F28N25-MB08TAVEJ4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청